Apkopes komplekts, DGS
080Z2814
Gas detecting sensor version: Spare sensor CO2 - 5m
080Z2814
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| 1. sensora tips | Infrasarkano staru |
| Aprīkojums | Sākotnēji kalibrēts |
| Aukstumaģ. diapazona [miljonās daļas] 1. sensors [maks.] | 20000 ppm |
| Aukstumaģ. diapazona [miljonās daļas] 1. sensors [min.] | 0 ppm |
| Aukstumaģenti | R744 |
| Daudzums iepakojuma formātā | 1 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 25 |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| Gāzes noteikšanas sensora versija | Spare sensor CO2 - 5m |
| Iekļautās daļas | Kalibrācijas sertifikāts |
| Iepakojuma formāts | Viens bloks |
| Izstrādājuma nosaukums | Apkopes komplekts |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājumu grupa | Sensors spare parts |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | Spare sensor CO2 - 5m |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produkta veids | DGS |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Temperatūras diapazons [°C] [Max] | 50 °C |
| Temperatūras diapazons [°C] [Min] | -35 °C |
| Temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 122 °F |
| Temperatūras diapazons [°F] [min.] | -31 °F |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 311 Gram |
| Neto svars | 168 Gram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 1.598 Liter |
| EAN/UPC | 5702428557184 |