Gāzes noteikšanas sensors, DGS
080Z2809
1. sensora tips: Pusvadītājs, Aukstumaģ. diapazona [miljonās daļas] 1. sensors: 0 - 2000
080Z2809
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| 1. sensora tips | Pusvadītājs |
| Aprīkojums | Zummers un gaisma |
| Aukstumaģ. diapazona [miljonās daļas] 1. sensors [maks.] | 2000 ppm |
| Aukstumaģ. diapazona [miljonās daļas] 1. sensors [min.] | 0 ppm |
| Aukstumaģenti | R1234yfR1234ze(E)R452AR454AR454BR454CR455AR513A |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.] | 27 V |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.] | 21 V |
| Daudzums iepakojuma formātā | 1 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| Frekvence [Hz] | 50/60 Hz |
| Iekļautās daļas | Kabeļu blīvslēgiKalibrācijas sert. |
| Iepakojuma formāts | Viens bloks |
| Izstrādājuma nosaukums | Gāzes noteikšanas sensors |
| Izstrādājumu grupa | Sensori |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | Gas Sensor - DGS-SC HFC gr.1 + LED&Buzz |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produkta veids | DGS |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Reakcijas aizkave [s] | 0 s |
| Relatīvais mitrums (RM) [%] [maks.] | 90 % RH |
| Relatīvais mitrums (RM) [%] [min.] | 15 % RH |
| Satur akumulatori | No |
| Strāvas patēriņš [A] | 0.25 A |
| Supply voltage [V] DC [max] | 29.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 19.00 V |
| Temperatūras diapazons [°C] [Max] | 60 °C |
| Temperatūras diapazons [°C] [Min] | -35 °C |
| Temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 140 °F |
| Temperatūras diapazons [°F] [min.] | -31 °F |
| Trauksmes apakšējie ierobežojumi [miljonās daļas], 1.sensors | 500 ppm |
| Trauksmes augšējie ierobežojumi [miljonās daļas], 1.sensors | 500 ppm |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.364 Kilogram |
| Neto svars | 0.25 Kilogram |
| Volume | 1.23 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428557047 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |