Danfoss logo
DGS-IR CO2 with 5 m cable + Buzzer and Light

Gāzes noteikšanas sensors, DGS

080Z2808

1. sensora tips: Infrasarkano staru, Aukstumaģ. diapazona [miljonās daļas] 1. sensors: 0 - 20000

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
1. sensora tipsInfrasarkano staru
AprīkojumsZummers un gaisma
Aukstumaģ. diapazona [miljonās daļas] 1. sensors [maks.]20000 ppm
Aukstumaģ. diapazona [miljonās daļas] 1. sensors [min.]0 ppm
AukstumaģentiR744
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.]27 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.]21 V
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division25
ES RoHS atbilstībaYes
Frekvence [Hz]50/60 Hz
Iekļautās daļasKabeļu blīvslēgiKalibrācijas sert.
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma nosaukumsGāzes noteikšanas sensors
Izstrādājumu grupaSensori
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Material DescriptionGas Sensor - DGS-IR CO2 - 5m + LED&Buzz
Specifikācija
Vērtība
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkta veidsDGS
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Reakcijas aizkave [s]0 s
Relatīvais mitrums (RM) [%] [maks.]90 % RH
Relatīvais mitrums (RM) [%] [min.]15 % RH
Satur akumulatoriNo
Strāvas patēriņš [A]0.25 A
Supply voltage [V] DC [max]29.00 V
Supply voltage [V] DC [min]19.00 V
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]122 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]-31 °F
Temperature range [°C] [max]50 °C
Temperature range [°C] [min]-35 °C
Trauksmes apakšējie ierobežojumi [miljonās daļas], 1.sensors5000 ppm
Trauksmes augšējie ierobežojumi [miljonās daļas], 1.sensors5000 ppm

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.769 Kilogram
Neto svars0.55 Kilogram
Volume3.677 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428557054
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm