Danfoss logo
DGS-IR 2 CO2 with 5 m cable

Gāzes noteikšanas sensors, DGS

080Z2802

1. sensora tips: Infrasarkano staru, Aukstumaģ. diapazona [miljonās daļas] 1. sensors: 0 - 20000

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
1. sensora tipsInfrasarkano staru
Aukstumaģ. diapazona [miljonās daļas] 1. sensors [maks.]20000 ppm
Aukstumaģ. diapazona [miljonās daļas] 1. sensors [min.]0 ppm
AukstumaģentiR744
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.]27 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.]21 V
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division25
ES RoHS atbilstībaYes
Frekvence [Hz]50/60 Hz
Gāzes noteikšanas sensora versijaR744
Iekļautās daļasKabeļu blīvslēgiKalibrācijas sert.
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma nosaukumsGāzes noteikšanas sensors
Izstrādājumu grupaSensori
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Material DescriptionGas Sensor - DGS-IR 2 * CO2 - 5m
Specifikācija
Vērtība
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkta veidsDGS
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Reakcijas aizkave [s]0 s
Relatīvais mitrums (RM) [%] [maks.]90 % RH
Relatīvais mitrums (RM) [%] [min.]15 % RH
Satur akumulatoriNo
Strāvas patēriņš [A]0.25 A
Supply voltage [V] DC [max]29.00 V
Supply voltage [V] DC [min]19.00 V
Temperatūras diapazons [°C] [Max]50 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min]-35 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]122 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]-31 °F
Trauksmes apakšējie ierobežojumi [miljonās daļas], 1.sensors5000 ppm
Trauksmes augšējie ierobežojumi [miljonās daļas], 1.sensors5000 ppm

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1.131 Kilogram
Neto svars0.919 Kilogram
Volume3.825 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428557115
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm