Danfoss logo
Pressure transmitter, M12 x 1, 7-16/20 UNF female

Pressure transmitter, DST P310, -1 bar - 59 bar, -14.5 psi - 855.5 psi

076G4011

Pressure reference: Sealed gauge, Output signal: Ratio metric, Electrical connection: M12 x 1, Pressure connection type: UNF, Pressure connection size: 7/16-20, Specification key: DST P310-9536-E3BF08-0 I/28

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
- padevePin 4
+ izvadePin 3
+ padevePin 1
Apakšējais izgriešanas līmenis4.00
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]85 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]185 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
Apstiprinājuma standartsE31024
ApstiprinājumsC UL US UL RecognizedCE
Augšējais izgriešanas līmenis99.00
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā28 pc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskā savienojuma izmērs4 pin
Elektriskā savienojuma standartsIEC 61076-2-101
Elektriskais sav., vīr./siev.Male
Elektriskais savienojumsM12 x 1
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Identisks produkts076G1038
Iepakojuma formātsIndustrial pack
Izejas signālsRatio metric
Izstrādājuma nosaukumsPressure transmitter
Izstrādājumu grupaSensors
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kļūmes signāla līmenis2.00
Kompensētās temp. diapazons [°C] [maks.]40 °C
Kompensētās temp. diapazons [°C] [min.]-30 °C
Kompensētās temp. diapazons [°F] [maks.]176 °F
Kompensētās temp. diapazons [°F] [min.]32 °F
Korpusa kategorija, IPIP67
Maks. pārslodzes spied. [bāri]360.0 bar
Specifikācija
Vērtība
Maks. reakcijas laiks [ms]2 ms
Material DescriptionSensor DST P310-9536-E3BF08-0 I/28
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max]125 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.]257 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
Pēc būtības drošsNo
Precizitāte, maks. +/- FS [%]1.00 %
Precizitāte, parasta +/- FS [%]0.5 %
Product lineSensing Solutions
Produkta veidsDST P310
Proporcionāls: Vpadeve [%] [maks.]90.0 %
Proporcionāls: Vpadeve [%] [min.]10.0 %
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.cad3914f-8db1-488c-b0ad-3a20ac1ebb41
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsDST P300
Skalošanas starpsienaNo
Specifikācijas atslēgaDST P310-9536-E3BF08-0 I/28
Spiediena diapazons [bāri] [Max]59.00 bar
Spiediena diapazons [bāri] [Min]-1.00 bar
Spiediena diapazons [psi] [maks.]855.50 psi
Spiediena diapazons [psi] [min.]-14.50 psi
Spiediena savienojuma izmērs7/16-20
Spiediena savienojuma piezīmesFlare 1/4 in w/ valvedepressor
Spiediena savienojuma standartsISO 8434-1
Spiediena savienojuma tipsUNF
Spiediena savienojums HEX [mm]17.0 mm
Spiediena vienības atsauceSealed gauge
Spiediens, vīr./siev.Female
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.116 Kilogram
Neto svars0.106 Kilogram
Volume0.251 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715255016762
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm