Danfoss logo
 P310_076G1021_RoundPacard_UNF_ PN

Spiediena raidītājs, DST P310, -1 bar - 159 bar, -14.5 psi - 2306 psi

076G1021

Elektriskais savienojums: Apaļš Packard Metri-Pack, Spiediena savienojuma tips: UNF, Spiediena savienojuma izmērs: 7/16-20, Specifikācijas atslēga: DST P310-9736-C2BD07-3

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
- parastaisTapa 2
+ izvadeTapa 3
+ padeveTapa 1
Apakšējais izgriešanas līmenis4.00
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]125 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]257 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
Apstiprinājuma standartsE227388E31024
ApstiprinājumsC UL US UL RecognizedCE
Augšējais izgriešanas līmenis99.00
Bl. nulles punkts un diapazons
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā20 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskā savienojuma izmērs3 tapas
Elektriskā savienojuma standarts150.2 SERIES
Elektriskais sav., vīr./siev.Aptveramais
Elektriskais savienojumsApaļš Packard Metri-Pack
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Impulsu slāpētājsYes
Izejas signālsRatio metric
Izstrādājuma nosaukumsSpiediena raidītājs
Izstrādājumu grupaSensori
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kļūmes signāla līmenis2.00
Kompensētās temp. diapazons [°C] [maks.]125 °C
Kompensētās temp. diapazons [°C] [min.]-40 °C
Kompensētās temp. diapazons [°F] [maks.]257 °F
Kompensētās temp. diapazons [°F] [min.]-40 °F
Korpusa kategorija, IPIP65
Specifikācija
Vērtība
Maks. pārslodzes spied. [bāri]960.0 bar
Maks. reakcijas laiks [ms]4 ms
Material DescriptionSensor DST P310-9736-C2BD07-3
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max]125 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.]257 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
Pēc būtības drošs
Precizitāte, maks. +/- FS [%]1.00 % RH
Precizitāte, parasta +/- FS [%]0.5 % RH
Product lineSensing Solutions
Produkta veidsDST P310
Proporcionāls: Vpadeve [%] [maks.]90.0 % RH
Proporcionāls: Vpadeve [%] [min.]10.0 % RH
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.cad3914f-8db1-488c-b0ad-3a20ac1ebb41
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsDST P300
Skalošanas starpsiena
Specifikācijas atslēgaDST P310-9736-C2BD07-3
Spiediena diapazons [bāri] [Max]159.00 bar
Spiediena diapazons [bāri] [Min]-1.00 bar
Spiediena diapazons [psi] [maks.]2306.00 psi
Spiediena diapazons [psi] [min.]-14.50 psi
Spiediena savienojuma izmērs7/16-20
Spiediena savienojuma standartsASME B1.1
Spiediena savienojuma tipsUNF
Spiediena savienojums HEX [mm]27.0 mm
Spiediena vienības atsauceSealed gauge
Spiediens, vīr./siev.Aptveramais
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.131 Kilogram
Neto svars0.115 Kilogram
Volume0.253 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424608736
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm