Spiediena raidītājs, DST P110, 0 bar - 40 bar, 0 psi - 580 psi
075G4269
Elektriskais savienojums: M12 x 1, Spiediena savienojuma tips: UNF, Spiediena savienojuma izmērs: 7/16-20, Specifikācijas atslēga: DST P110-2631-A5BF08-0
075G4269
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| - parastais | Tapa 3 |
| + padeve | Tapa 1 |
| Apakšējais izgriešanas līmenis | 3.80 |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] | 85 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] | -40 °C |
| Apstiprinājums | C UL US UL RecognizedCE |
| Augšējais izgriešanas līmenis | 20.50 |
| CE marķējums | Yes |
| Daudzums iepakojuma formātā | 60 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektriskā savienojuma izmērs | 4 tapas |
| Elektriskā savienojuma standarts | IEC 60947-5-2(1997) |
| Elektriskā savienotāja krāsa | black |
| Elektriskais savienojums | M12 x 1 |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Identisks produkts | 075G1337 |
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
| Impulsu slāpētājs | No |
| Izejas signāls | Current |
| Izejas signāls [mA] [maks.] | 20 mA |
| Izejas signāls [mA] [min.] | 4 mA |
| Izstrādājuma nosaukums | Spiediena raidītājs |
| Izstrādājumu grupa | Sensori |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Kompensētās temp. diapazons [°C] [maks.] | 80 °C |
| Kompensētās temp. diapazons [°C] [min.] | -40 °C |
| Korpusa kategorija, IP | IP67 |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Korpusa materiāls | 304L |
| Maks. pārslodzes spied. [bāri] | 160.0 bar |
| Maks. pārslodzes spied. [psi] | 2320 psi |
| Maks. reakcijas laiks [ms] | 2 ms |
| Material Description | Sensor DST P110 4-20mA(0-40 bar SG) |
| Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max] | 100 °C |
| Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min] | -40 °C |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produkta veids | DST P110 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Samitrinātās detaļas materiāls | 304L/316L |
| Satur akumulatori | No |
| Specifikācijas atslēga | DST P110-2631-A5BF08-0 |
| Spiediena diapazons [bāri] [Max] | 40.00 bar |
| Spiediena diapazons [bāri] [Min] | 0.00 bar |
| Spiediena diapazons [psi] [maks.] | 580.00 psi |
| Spiediena diapazons [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Spiediena savienojuma izmērs | 7/16-20 |
| Spiediena savienojuma standarts | SAE J513 45° valcēšana |
| Spiediena savienojuma tips | UNF |
| Spiediena savienojums HEX [mm] | 27.0 mm |
| Spiediena vienības atsauce | Sealed gauge |
| Spiediens, vīr./siev. | Sievišķais |
| Supply voltage [V] DC [max] | 28.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 8.00 V |
| TEB CTR iekšpusē ±FS [%] | 2.00 % RH |
| UL novērtējums | Yes |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.071 Kilogram |
| Neto svars | 0.058 Kilogram |
| Volume | 0.086 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255124146 |
| Proposition 65 | No significant risk |