Danfoss logo
Pressure Transmitter, DST P110, Round Packard, Green low, Solder tube

Spiediena raidītājs, DST P110, 0 bar - 20 bar, 0 psi - 290 psi

075G4183

Elektriskais savienojums: Apaļš Packard Metri-Pack, Spiediena savienojuma tips: Lodmetāls, ODM, Spiediena savienojuma izmērs: Lodējuma caurule, Specifikācijas atslēga: DST P110-2331-LBEB07-0

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
- parastaisTapa A
+ padeveTapa B
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]85 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
ApstiprinājumsC UL US UL RecognizedCE
Attiecas uz EEIAYes
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā55 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriskā savienojuma izmērs3 tapas
Elektriskā savienojuma standarts150.2 SERIES
Elektriskā savienotāja krāsaGreen
Elektriskais savienojumsApaļš Packard Metri-Pack
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Identisks produkts075G1229
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Impulsu slāpētājsNo
Izejas signālsCurrent
Izejas signāls [mA] [maks.]20 mA
Izejas signāls [mA] [min.]4 mA
Izstrādājuma nosaukumsSpiediena raidītājs
Izstrādājumu grupaSensori
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kompensētās temp. diapazons [°C] [maks.]100 °C
Kompensētās temp. diapazons [°C] [min.]-40 °C
Korpusa kategorija, IPIP69K
Specifikācija
Vērtība
Korpusa materiāls304L
Maks. pārslodzes spied. [bāri]80.0 bar
Maks. pārslodzes spied. [psi]1160 psi
Maks. reakcijas laiks [ms]2 ms
Material DescriptionSensor DST P110-2331-LBEB07-0 I/55
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max]100 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Product lineSensing Solutions
Produkta veidsDST P110
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Samitrinātās detaļas materiāls304L/316L
Satur akumulatoriNo
Specifikācijas atslēgaDST P110-2331-LBEB07-0
Spiediena diapazons [bāri] [Max]20.00 bar
Spiediena diapazons [bāri] [Min]0.00 bar
Spiediena diapazons [psi] [maks.]290.00 psi
Spiediena diapazons [psi] [min.]0.00 psi
Spiediena savienojuma izmērsLodējuma caurule
Spiediena savienojuma standartsLodējuma caurulei
Spiediena savienojuma tipsLodmetāls, ODM
Spiediena savienojums HEX [mm]27.0 mm
Spiediena vienības atsauceSealed gauge
Spiediens, vīr./siev.Aptveramais
Supply voltage [V] DC [max]28.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
TEB CTR iekšpusē ±FS [%]2.50 % RH
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.075 Kilogram
Neto svars0.061 Kilogram
Volume0.086 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162501665
Proposition 65No significant risk