Danfoss logo
Pressure Transmitter, DST P110, Round Packard, Green low, Solder tube

Spiediena raidītājs, DST P110, 0 bar - 15 bar, 0 psi - 217.5 psi

075G4107

Elektriskais savienojums: Apaļš Packard Metri-Pack, Spiediena savienojuma tips: Lodmetāls, ODM, Spiediena savienojuma izmērs: Lodējuma caurule, Specifikācijas atslēga: DST P110-2136-LBEB07-0

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
- parastaisTapa A
+ izvadeTapa C
+ padeveTapa B
Apakšējais izgriešanas līmenis4.00
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]125 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
ApstiprinājumsC UL US UL RecognizedCE
Attiecas uz EEIAYes
Augšējais izgriešanas līmenis99.00
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā55 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriskā savienojuma izmērs3 tapas
Elektriskā savienojuma standarts150.2 SERIES
Elektriskā savienotāja krāsaGreen
Elektriskais savienojumsApaļš Packard Metri-Pack
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Identisks produkts075G1131
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Impulsu slāpētājsNo
Izejas signālsRatio metric
Izstrādājuma nosaukumsSpiediena raidītājs
Izstrādājumu grupaSensori
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kļūmes signāla līmenis2.00
Kompensētās temp. diapazons [°C] [maks.]135 °C
Kompensētās temp. diapazons [°C] [min.]-40 °C
Specifikācija
Vērtība
Korpusa kategorija, IPIP69K
Korpusa materiāls304L
Maks. pārslodzes spied. [bāri]60.0 bar
Maks. pārslodzes spied. [psi]870 psi
Maks. reakcijas laiks [ms]2 ms
Material DescriptionSensor DST P110 Ratio (0 - 15bar SG)
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max]135 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Product lineSensing Solutions
Produkta veidsDST P110
Proporcionāls: Vpadeve [%] [maks.]90.0 % RH
Proporcionāls: Vpadeve [%] [min.]10.0 % RH
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Samitrinātās detaļas materiāls304L/316L
Satur akumulatoriNo
Specifikācijas atslēgaDST P110-2136-LBEB07-0
Spiediena diapazons [bāri] [Max]15.00 bar
Spiediena diapazons [bāri] [Min]0.00 bar
Spiediena diapazons [psi] [maks.]217.50 psi
Spiediena diapazons [psi] [min.]0.00 psi
Spiediena savienojuma izmērsLodējuma caurule
Spiediena savienojuma standartsLodējuma caurulei
Spiediena savienojuma tipsLodmetāls, ODM
Spiediena savienojums HEX [mm]27.0 mm
Spiediena vienības atsauceSealed gauge
Spiediens, vīr./siev.Aptveramais
Supply voltage [V] DC5.00 V
TEB CTR iekšpusē ±FS [%]3.00 % RH
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.072 Kilogram
Neto svars0.057 Kilogram
Volume0.175 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424587062
Proposition 65No significant risk