Spiediena raidītājs, DST P110, 0 bar - 13.8 bar, 0 psi - 200 psi
075G4005
Elektriskais savienojums: Apaļš Packard Metri-Pack, Spiediena savienojuma tips: UNF, Spiediena savienojuma izmērs: 7/16-20, Specifikācijas atslēga: DST P110-6226-LBBF08-0
075G4005
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| - parastais | Tapa A |
| + izvade | Tapa C |
| + padeve | Tapa B |
| Apakšējais izgriešanas līmenis | 4.00 |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] | 125 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] | -40 °C |
| Apstiprinājums | CE |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| Augšējais izgriešanas līmenis | 99.00 |
| CE marķējums | Yes |
| Daudzums iepakojuma formātā | 60 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektriskā savienojuma izmērs | 3 tapas |
| Elektriskā savienojuma standarts | 150.2 SERIES |
| Elektriskā savienotāja krāsa | Green |
| Elektriskais savienojums | Apaļš Packard Metri-Pack |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Identisks produkts | 075G1016 |
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
| Impulsu slāpētājs | No |
| Izejas signāls | Ratio metric |
| Izstrādājuma nosaukums | Spiediena raidītājs |
| Izstrādājumu grupa | Sensori |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Kļūmes signāla līmenis | 2.00 |
| Kompensētās temp. diapazons [°C] [maks.] | 120 °C |
| Kompensētās temp. diapazons [°C] [min.] | -40 °C |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Korpusa kategorija, IP | IP69K |
| Korpusa materiāls | 304L |
| Maks. pārslodzes spied. [bāri] | 55.1 bar |
| Maks. pārslodzes spied. [psi] | 800 psi |
| Maks. reakcijas laiks [ms] | 2 ms |
| Material Description | Sensor DST P110 Ratio(0 to 200 psi Abs) |
| Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max] | 135 °C |
| Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min] | -40 °C |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produkta veids | DST P110 |
| Proporcionāls: Vpadeve [%] [maks.] | 90.0 % RH |
| Proporcionāls: Vpadeve [%] [min.] | 10.0 % RH |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Samitrinātās detaļas materiāls | 304L 316L |
| Satur akumulatori | No |
| Specifikācijas atslēga | DST P110-6226-LBBF08-0 |
| Spiediena diapazons [bāri] [Max] | 13.80 bar |
| Spiediena diapazons [bāri] [Min] | 0.00 bar |
| Spiediena diapazons [psi] [maks.] | 200.00 psi |
| Spiediena diapazons [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Spiediena savienojuma izmērs | 7/16-20 |
| Spiediena savienojuma standarts | SAE J513 45° valcēšana |
| Spiediena savienojuma tips | UNF |
| Spiediena savienojums HEX [mm] | 27.0 mm |
| Spiediena vienības atsauce | Absolute |
| Spiediens, vīr./siev. | Sievišķais |
| Supply voltage [V] DC | 5.00 V |
| TEB CTR iekšpusē ±FS [%] | 3.00 % RH |
| UL novērtējums | Yes |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.074 Kilogram |
| Neto svars | 0.062 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428558686 |
| Proposition 65 | No significant risk |