Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P110, Round Packard, high, female flare, Upwards

Spiediena raidītājs, DST P110, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

075G0003

Elektriskais savienojums: Apaļš Packard Metri-Pack, Spiediena savienojuma tips: UNF, Spiediena savienojuma izmērs: 7/16-20, Specifikācijas atslēga: DST P110-2031-C2BF08-0

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
- parastaisTapa A
+ padeveTapa B
Apakšējais izgriešanas līmenis3.80
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]85 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
ApstiprinājumsC UL US UL RecognizedCE
Augšējais izgriešanas līmenis20.50
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā64 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskā savienojuma izmērs3 tapas
Elektriskā savienojuma standarts150.2 SERIES
Elektriskā savienotāja krāsablack
Elektriskais savienojumsApaļš Packard Metri-Pack
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Identisks produkts075G0003
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Impulsu slāpētājsNo
Izejas signālsCurrent
Izejas signāls [mA] [maks.]20 mA
Izejas signāls [mA] [min.]4 mA
Izstrādājuma nosaukumsSpiediena raidītājs
Izstrādājumu grupaSensori
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kļūmes signāla līmenis21.50
Kompensētās temp. diapazons [°C] [maks.]100 °C
Kompensētās temp. diapazons [°C] [min.]-40 °C
Specifikācija
Vērtība
Korpusa kategorija, IPIP69K
Korpusa materiāls304L
Maks. pārslodzes spied. [bāri]40.0 bar
Maks. pārslodzes spied. [psi]580 psi
Maks. reakcijas laiks [ms]2 ms
Material DescriptionSensor DST P110 mA 0-10 bar SG
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max]100 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Product lineSensing Solutions
Produkta veidsDST P110
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Samitrinātās detaļas materiāls304L/316L
Satur akumulatoriNo
Specifikācijas atslēgaDST P110-2031-C2BF08-0
Spiediena diapazons [bāri] [Max]10.00 bar
Spiediena diapazons [bāri] [Min]0.00 bar
Spiediena diapazons [psi] [maks.]145.00 psi
Spiediena diapazons [psi] [min.]0.00 psi
Spiediena savienojuma izmērs7/16-20
Spiediena savienojuma standartsSAE J513 45° valcēšana
Spiediena savienojuma tipsUNF
Spiediena savienojums HEX [mm]27.0 mm
Spiediena vienības atsauceSealed gauge
Spiediens, vīr./siev.Sievišķais
Supply voltage [V] DC [max]28.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
TEB CTR iekšpusē ±FS [%]3.00 % RH
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.074 Kilogram
Neto svars0.062 Kilogram
Volume0.086 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715255228219
Proposition 65No significant risk