Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P070, Round packard, solder tube

Spiediena raidītājs, DST P070, 0 bar - 30 bar, 435 psi

074G4024

Elektriskais savienojums: Apaļš Packard Metri-Pack, Spiediena savienojuma tips: Lodmetāls, ODM, Spiediena savienojuma izmērs: Lodējuma caurule, Specifikācijas atslēga: DST P070 MA 0-30BAR SG I/64

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
- parastaisTapa A
+ padeveTapa B
Apakšējais izgriešanas līmenis3.80
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]85 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
ApstiprinājumsC UL US UL RecognizedCE
Augšējais izgriešanas līmenis20.50
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā64 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskā savienojuma izmērs2 tapas
Elektriskā savienojuma standarts150.2 SERIES
Elektriskā savienotāja krāsablack
Elektriskais savienojumsApaļš Packard Metri-Pack
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula7(a)7(c)-I
Identisks produktsNONE
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Impulsu slāpētājsNo
Izejas signālsCurrent
Izejas signāls [mA] [maks.]20 mA
Izejas signāls [mA] [min.]4 mA
Izstrādājuma nosaukumsSpiediena raidītājs
Izstrādājumu grupaSensori
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kompensētās temp. diapazons [°C] [maks.]125 °C
Kompensētās temp. diapazons [°C] [min.]-40 °C
Korpusa kategorija, IPIP67
Specifikācija
Vērtība
Korpusa materiāls304L
Maks. pārslodzes spied. [bāri]60.0 bar
Maks. pārslodzes spied. [psi]870 psi
Maks. reakcijas laiks [ms]2 ms
Material DescriptionSensor DST P070 mA 0-30bar SG I/64
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max]135 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Product lineSensing Solutions
Produkta veidsDST P070
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Samitrinātās detaļas materiāls304L/other
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.8dfe6f25-e974-4313-ac51-cfbcd9bdb573
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsDST P070
Specifikācijas atslēgaDST P070 MA 0-30BAR SG I/64
Spiediena diapazons [bāri] [Max]30.00 bar
Spiediena diapazons [bāri] [Min]0.00 bar
Spiediena diapazons [psi]435.00 psi
Spiediena savienojuma izmērsLodējuma caurule
Spiediena savienojuma standartsLodējuma caurulei
Spiediena savienojuma tipsLodmetāls, ODM
Spiediena vienības atsauceSealed gauge
Spiediens, vīr./siev.Aptveramais
Supply voltage [V] DC [max]28.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
TEB CTR iekšpusē ±FS [%]2.00 % RH
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars25 Gram
Neto svars20 Gram
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715255162612
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm