Spiediena raidītājs, DST P070, 0 bar - 15 bar, 0 psi - 217.5 psi
074G4022
Elektriskais savienojums: Apaļš Packard Metri-Pack, Spiediena savienojuma tips: Lodmetāls, ODM, Spiediena savienojuma izmērs: Lodējuma caurule, Specifikācijas atslēga: DST P070 RATIO 0-15BAR SG I/64
074G4022
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| - parastais | Tapa A |
| + izvade | Tapa C |
| + padeve | Tapa B |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] | 85 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] | -40 °C |
| Apstiprinājums | C UL US UL RecognizedCE |
| Attiecas uz EEIA | No |
| CE marķējums | Yes |
| Daudzums iepakojuma formātā | 64 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektriskā savienojuma izmērs | 3 tapas |
| Elektriskā savienojuma standarts | 150.2 SERIES |
| Elektriskā savienotāja krāsa | Green |
| Elektriskais savienojums | Apaļš Packard Metri-Pack |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 7(a)7(c)-I |
| Identisks produkts | NONE |
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
| Impulsu slāpētājs | No |
| Izejas signāls | Ratio metric |
| Izstrādājuma nosaukums | Spiediena raidītājs |
| Izstrādājumu grupa | Sensori |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Kompensētās temp. diapazons [°C] [maks.] | 125 °C |
| Kompensētās temp. diapazons [°C] [min.] | -40 °C |
| Korpusa kategorija, IP | IP67 |
| Korpusa materiāls | 304L |
| Maks. pārslodzes spied. [bāri] | 45.0 bar |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Maks. pārslodzes spied. [psi] | 653 psi |
| Maks. reakcijas laiks [ms] | 2 ms |
| Material Description | Sensor DST P070 Ratio 0-15bar SG I/64 |
| Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max] | 135 °C |
| Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min] | -40 °C |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produkta veids | DST P070 |
| Proporcionāls: Vpadeve [%] [maks.] | 90.0 % RH |
| Proporcionāls: Vpadeve [%] [min.] | 10.0 % RH |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Samitrinātās detaļas materiāls | 304L/other |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | 8dfe6f25-e974-4313-ac51-cfbcd9bdb573 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | DST P070 |
| Specifikācijas atslēga | DST P070 RATIO 0-15BAR SG I/64 |
| Spiediena diapazons [bāri] [Max] | 15.00 bar |
| Spiediena diapazons [bāri] [Min] | 0.00 bar |
| Spiediena diapazons [psi] [maks.] | 217.50 psi |
| Spiediena diapazons [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Spiediena savienojuma izmērs | Lodējuma caurule |
| Spiediena savienojuma standarts | Lodējuma caurulei |
| Spiediena savienojuma tips | Lodmetāls, ODM |
| Spiediena vienības atsauce | Sealed gauge |
| Spiediens, vīr./siev. | Aptveramais |
| Supply voltage [V] DC | 5.00 V |
| TEB CTR iekšpusē ±FS [%] | 2.00 % RH |
| UL novērtējums | Yes |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.025 Kilogram |
| Neto svars | 0.02 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255134640 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |