Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P070, Round packard, solder tube

Spiediena raidītājs, DST P070, 0 bar - 34 bar, 0 psi - 493 psi

074G4004

Elektriskais savienojums: Apaļš Packard Metri-Pack, Spiediena savienojuma tips: Lodmetāls, ODM, Spiediena savienojuma izmērs: Lodējuma caurule, Specifikācijas atslēga: DST P070 RATIO 0-34BAR SG I/64

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
- parastaisTapa A
+ izvadeTapa C
+ padeveTapa B
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]85 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
ApstiprinājumsC UL US UL RecognizedCE
Attiecas uz EEIANo
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā64 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskā savienojuma izmērs3 tapas
Elektriskā savienojuma standarts150.2 SERIES
Elektriskā savienotāja krāsablack
Elektriskais savienojumsApaļš Packard Metri-Pack
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula7(a)7(c)-I
Identisks produktsNONE
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Impulsu slāpētājsNo
Izejas signālsRatio metric
Izstrādājuma nosaukumsSpiediena raidītājs
Izstrādājumu grupaSensori
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kompensētās temp. diapazons [°C] [maks.]125 °C
Kompensētās temp. diapazons [°C] [min.]-40 °C
Korpusa kategorija, IPIP67
Korpusa materiāls304L
Maks. pārslodzes spied. [bāri]102.0 bar
Specifikācija
Vērtība
Maks. pārslodzes spied. [psi]1479 psi
Maks. reakcijas laiks [ms]2 ms
Material DescriptionSensor DST P070 Ratio 0-34bar SG I/64
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max]135 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Product lineSensing Solutions
Produkta veidsDST P070
Proporcionāls: Vpadeve [%] [maks.]90.0 % RH
Proporcionāls: Vpadeve [%] [min.]10.0 % RH
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Samitrinātās detaļas materiāls304L/other
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.8dfe6f25-e974-4313-ac51-cfbcd9bdb573
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsDST P070
Specifikācijas atslēgaDST P070 RATIO 0-34BAR SG I/64
Spiediena diapazons [bāri] [Max]34.00 bar
Spiediena diapazons [bāri] [Min]0.00 bar
Spiediena diapazons [psi] [maks.]493.00 psi
Spiediena diapazons [psi] [min.]0.00 psi
Spiediena savienojuma izmērsLodējuma caurule
Spiediena savienojuma standartsLodējuma caurulei
Spiediena savienojuma tipsLodmetāls, ODM
Spiediena vienības atsauceSealed gauge
Spiediens, vīr./siev.Aptveramais
Supply voltage [V] DC5.00 V
TEB CTR iekšpusē ±FS [%]2.00 % RH
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.025 Kilogram
Neto svars0.02 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715255133735
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm