Danfoss logo
Pressure transmitter, M12 x 1, 7-16/20 UNF female

Spiediena raidītājs, AKS 33, -1 bar - 34 bar, -14.5 psi - 493 psi

060G6796

Elektriskais savienojums: M12 x 1, Spiediena savienojuma tips: UNF, Spiediena savienojuma izmērs: 7/16-20, Specifikācijas atslēga: AKS 33-DG31-C1BF08-0

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
- padeveTapa 4
+ padeveTapa 1
Apakšējais izgriešanas līmenis3.60
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]85 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]185 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
Apstiprinājuma standarts6967179E227388E31024
ApstiprinājumsC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Attiecas uz EEIAYes
Augšējais izgriešanas līmenis22.40
Bl. nulles punkts un diapazonsNē
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā20 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriskā savienojuma izmērs4 tapas
Elektriskā savienojuma standartsIEC 61076-2-101
Elektriskais sav., vīr./siev.Aptveramais
Elektriskais savienojumsM12 x 1
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Impulsu slāpētājsNo
Izejas signālsCurrent
Izejas signāls [mA] [maks.]20 mA
Izejas signāls [mA] [min.]4 mA
Izstrādājuma nosaukumsSpiediena raidītājs
Izstrādājumu grupaSensori
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kompensētās temp. diapazons [°C] [maks.]80 °C
Kompensētās temp. diapazons [°C] [min.]0 °C
Kompensētās temp. diapazons [°F] [maks.]176 °F
Kompensētās temp. diapazons [°F] [min.]32 °F
Korpusa kategorija, IPIP67
Specifikācija
Vērtība
Maks. pārslodzes spied. [bāri]55.0 bar
Maks. pārslodzes spied. [psi]797 psi
Maks. reakcijas laiks [ms]4 ms
Material DescriptionSensor AKS 33 , -1- 34 bar
Nelinearitāte, BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max]85 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.]185 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
Pēc būtības drošsNē
Precizitāte, maks. +/- FS [%]0.80 % RH
Precizitāte, parasta +/- FS [%]0.3 % RH
Product lineSensing Solutions
Produkta veidsAKS 33
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.5d3ddba9-4ab7-49e8-8c1e-73e8e21d0b89
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsSensor AKS 33
Skalošanas starpsienaNē
Specifikācijas atslēgaAKS 33-DG31-C1BF08-0
Spiediena diapazons [bāri] [Max]34.00 bar
Spiediena diapazons [bāri] [Min]-1.00 bar
Spiediena diapazons [psi] [maks.]493.00 psi
Spiediena diapazons [psi] [min.]-14.50 psi
Spiediena savienojuma izmērs7/16-20
Spiediena savienojuma piezīmesValcēšana 1/4 collas ar vārsta depresoru
Spiediena savienojuma standartsASME B1.1
Spiediena savienojuma tipsUNF
Spiediena savienojums HEX [mm]17.0 mm
Spiediena vienības atsauceSealed gauge
Spiediens, vīr./siev.Sievišķais
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.12 Kilogram
Neto svars0.104 Kilogram
Volume0.251 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428655330
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm