Danfoss logo
AKS Pg 9_EN 837_G3-8

Spiediena raidītājs, AKS 33, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.5 psi

060G2110

Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 3/8, Specifikācijas atslēga: AKS 33-2431-A1AB06-0

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
- parastaisTapa 2
+ padeveTapa 1
Apakšējais izgriešanas līmenis3.60
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]85 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]185 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
Apstiprinājuma standarts6967179E227388E31024
ApstiprinājumsATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Attiecas uz EEIAYes
Augšējais izgriešanas līmenis22.40
Bl. nulles punkts un diapazonsNē
CE marķējumsYes
Cita RoHS dokumentācijaSaudi Arabia RoHS
Daudzums iepakojuma formātā14 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriskā savienojuma izmērsPg 9
Elektriskā savienojuma standartsEN 175301-803-A
Elektriskais sav., vīr./siev.Aptveramais un aptverošais
Elektriskais savienojumsAngular connector
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Impulsu slāpētājsNo
Izejas signālsCurrent
Izejas signāls [mA] [maks.]20 mA
Izejas signāls [mA] [min.]4 mA
Izstrādājuma nosaukumsSpiediena raidītājs
Izstrādājumu grupaSensori
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kompensētās temp. diapazons [°C] [maks.]80 °C
Kompensētās temp. diapazons [°C] [min.]0 °C
Kompensētās temp. diapazons [°F] [maks.]176 °F
Specifikācija
Vērtība
Kompensētās temp. diapazons [°F] [min.]32 °F
Korpusa kategorija, IPIP65
Maks. pārslodzes spied. [bāri]40.0 bar
Maks. pārslodzes spied. [psi]580 psi
Maks. reakcijas laiks [ms]4 ms
Material DescriptionSensor AKS 33 G3/8, 0-25bar
Nelinearitāte, BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max]85 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.]185 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
Pēc būtības drošsNē
Precizitāte, maks. +/- FS [%]0.80 % RH
Precizitāte, parasta +/- FS [%]0.3 % RH
Product lineSensing Solutions
Produkta veidsAKS 33
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.5d3ddba9-4ab7-49e8-8c1e-73e8e21d0b89
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsSensor AKS 33
Skalošanas starpsienaNē
Specifikācijas atslēgaAKS 33-2431-A1AB06-0
Spiediena diapazons [bāri] [Max]25.00 bar
Spiediena diapazons [bāri] [Min]0.00 bar
Spiediena diapazons [psi] [maks.]362.50 psi
Spiediena diapazons [psi] [min.]0.00 psi
Spiediena savienojuma izmērs3/8
Spiediena savienojuma standartsEN 837
Spiediena savienojuma tipsG
Spiediena vienības atsauceSealed gauge
Spiediens, vīr./siev.Aptveramais
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.19 Kilogram
Neto svars0.168 Kilogram
Volume0.408 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702422066088
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm