Spiediena raidītājs, AKS 32, -1 bar - 34 bar, -14.5 psi - 493 psi
060G2071
Spiediena savienojuma tips: UNF, Spiediena savienojuma izmērs: 7/16-20, Specifikācijas atslēga: AKS 32-DG33-A1BC08-0
060G2071
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| - parastais | Tapa 2 |
| + izvade | Tapa 3 |
| + padeve | Tapa 1 |
| Apakšējais izgriešanas līmenis | 0.10 |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] | 85 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] | -40 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 185 °F |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] | -40 °F |
| Apstiprinājuma standarts | 6967179E227388E31024 |
| Apstiprinājums | ATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| Augšējais izgriešanas līmenis | 5.60 |
| Cable length (EF000536) | 0 |
| CE marķējums | Yes |
| Cita RoHS dokumentācija | Saudi Arabia RoHS |
| Connection (EF000443) | External thread flare (UNF) |
| Daudzums iepakojuma formātā | 14 gab. |
| Degree of protection (IP) (EF005474) | IP65 |
| Depth (EF000049) | 140 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Electrical connection (EF003701) | Plug |
| Elektriskā savienojuma izmērs | Pg 9 |
| Elektriskā savienojuma standarts | EN 175301-803-A |
| Elektriskais sav., vīr./siev. | Aptveramais un aptverošais |
| Elektriskais savienojums | Angular connector |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Explosion-proof (EF004663) | FALSE |
| Feed pressure (EF020276) | 34.00 |
| Flange compression class (EF020149) | Other |
| Height (EF000040) | 55 |
| Identisks produkts | 060G4363 |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Impulsu slāpētājs | No |
| Izejas signāls | Voltage |
| Izejas signāls [V] [Max] | 5.0000 V |
| Izejas signāls [V] [Min] | 1.0000 V |
| Izstrādājuma nosaukums | Spiediena raidītājs |
| Izstrādājumu grupa | Sensori |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Kompensētās temp. diapazons [°C] [maks.] | 80 °C |
| Kompensētās temp. diapazons [°C] [min.] | 0 °C |
| Kompensētās temp. diapazons [°F] [maks.] | 176 °F |
| Kompensētās temp. diapazons [°F] [min.] | 32 °F |
| Korpusa kategorija, IP | IP65 |
| Maks. pārslodzes spied. [bāri] | 55.0 bar |
| Maks. reakcijas laiks [ms] | 4 ms |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Material Description | AKS32 SPIED.TRANSMITERIS 1-34 |
| Max. overpressure (EF022533) | 55.0 |
| Measuring element (EF021417) | Piezo |
| Measuring range (EF001836) | -1.00-34.00 |
| Nelinearitāte, BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max] | 85 °C |
| Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min] | -40 °C |
| Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 185 °F |
| Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.] | -40 °F |
| Output signal (EF000506) | Other |
| Pēc būtības drošs | Nē |
| Precizitāte, maks. +/- FS [%] | 0.80 % RH |
| Precizitāte, parasta +/- FS [%] | 0.3 % RH |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produkta veids | AKS 32 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Readable (EF024476) | FALSE |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | AKS/MBS |
| Skalošanas starpsiena | Nē |
| Specifikācijas atslēga | AKS 32-DG33-A1BC08-0 |
| Spiediena diapazons [bāri] [Max] | 34.00 bar |
| Spiediena diapazons [bāri] [Min] | -1.00 bar |
| Spiediena diapazons [psi] [maks.] | 493.00 psi |
| Spiediena diapazons [psi] [min.] | -14.50 psi |
| Spiediena savienojuma izmērs | 7/16-20 |
| Spiediena savienojuma piezīmes | Valcēšana 1/4 collas |
| Spiediena savienojuma standarts | ASME B1.1 |
| Spiediena savienojuma tips | UNF |
| Spiediena vienības atsauce | Sealed gauge |
| Spiediens, vīr./siev. | Aptveramais |
| Suitable for air (EF021466) | TRUE |
| Suitable for ammonia (EF021671) | TRUE |
| Suitable for gases (EF007249) | TRUE |
| Suitable for glycol (EF002310) | TRUE |
| Suitable for oil (EF021672) | TRUE |
| Suitable for steam (EF020335) | TRUE |
| Suitable for water (EF020334) | TRUE |
| Supply voltage (EF000104) | 32.00 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| Thread size (EF022694) | Other |
| UL novērtējums | Yes |
| Width (EF000008) | 55 |
| With display (EF000458) | FALSE |
| With temperature sensor (EF006034) | TRUE |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.176 Kilogram |
| Neto svars | 0.153 Kilogram |
| Volume | 0.424 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422079309 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |