Spiediena raidītājs, AKS 32, 0 bar - 34.47 bar
027X0108
Spiediena diapazons [bar]: 0 - 34.47
027X0108
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 1 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Viens bloks |
| Izstrādājuma nosaukums | Spiediena raidītājs |
| Izstrādājumu grupa | Regionally specified kits |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Material Description | AKS 32 1-5VDC 0-500PSIA 1/4"1/8"NPT PG9 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkta veids | AKS 32 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Spiediena diapazons [bāri] [Max] | 34.47 bar |
| Spiediena diapazons [bāri] [Min] | 0.00 bar |
| Spiediena vienības atsauce | Gauge (relative) |
| UL novērtējums | Yes |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.38 Kilogram |
| Neto svars | 0.24 Kilogram |
| Volume | 2.612 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428490559 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |