Danfoss logo
Pressure transmitter, PG 9, G 1/4-18 NPT

Spiediena raidītājs, AKS 32, 0 bar - 6.89 bar

027X0106

Spiediena diapazons [bar]: 0 - 6.89

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma nosaukumsSpiediena raidītājs
Izstrādājumu grupaRegionally specified kits
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionAKS 32 1-5VDC 0-100PSIA 1/4"1/8"NPT PG9
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsAKS 32
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Spiediena diapazons [bāri] [Max]6.89 bar
Spiediena diapazons [bāri] [Min]0.00 bar
Spiediena vienības atsauceGauge (relative)
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.38 Kilogram
Neto svars0.23 Kilogram
Volume2.612 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428490528
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm