Danfoss logo
Pressure transmitter, Screened cable, 7/16-20 UNF female

Spiediena raidītājs, AKS 3000, -1 bar - 9 bar, -14.5 psi - 130.5 psi

060G7808

Elektriskais savienojums: Kabelis, Spiediena savienojuma tips: UNF, Spiediena savienojuma izmērs: 7/16-20, Specifikācijas atslēga: AKS 3000-D635-D1BF08

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
- parastaisBalta
+ izvadeZaļa
+ padeveSarkana
Apakšējais izgriešanas līmenis0.00
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]85 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]185 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
Apstiprinājuma standarts6967179E227388E31024
ApstiprinājumsATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Augšējais izgriešanas līmenis11.50
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā8 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskā sav. komentāriEkranēts
Elektriskais savienojumsKabelis
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Impulsu slāpētājsNo
Izejas signālsVoltage
Izejas signāls [V] [Max]10.0000 V
Izejas signāls [V] [Min]0.0000 V
Izstrādājuma nosaukumsSpiediena raidītājs
Izstrādājumu grupaSensori
Kabeļa garums [collas]196.00 colla
Kabeļa garums [m]5.000 m
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kompensētās temp. diapazons [°C] [maks.]80 °C
Kompensētās temp. diapazons [°C] [min.]0 °C
Kompensētās temp. diapazons [°F] [maks.]176 °F
Kompensētās temp. diapazons [°F] [min.]32 °F
Korpusa kategorija, IPIP67
Specifikācija
Vērtība
Maks. pārslodzes spied. [bāri]33.0 bar
Maks. pārslodzes spied. [psi]479 psi
Maks. reakcijas laiks [ms]4 ms
Material DescriptionSensor AKS 3000-D635-D1BF08
Nelinearitāte, BFSL ±FS [%]0.50 % RH
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max]85 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.]185 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
Pēc būtības drošsNē
Product lineSensing Solutions
Produkta veidsAKS 3000
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsSensor AKS 3000
Skalošanas starpsienaNē
Specifikācijas atslēgaAKS 3000-D635-D1BF08
Spiediena diapazons [bāri] [Max]9.00 bar
Spiediena diapazons [bāri] [Min]-1.00 bar
Spiediena diapazons [psi] [maks.]130.50 psi
Spiediena diapazons [psi] [min.]-14.50 psi
Spiediena savienojuma izmērs7/16-20
Spiediena savienojuma piezīmesValcēšana 1/4 collas ar vārsta depresoru
Spiediena savienojuma standartsISO 8434-1
Spiediena savienojuma tipsUNF
Spiediena savienojums HEX [mm]17.0 mm
Spiediena vienības atsauceSealed gauge
Spiediens, vīr./siev.Sievišķais
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]15.00 V
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.386 Kilogram
Neto svars0.351 Kilogram
Volume1.232 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715255163343
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm