Danfoss logo
Pressure transmitter, No plug, 4 pin, G1/4

Spiediena raidītājs, AKS 3000, -1 bar - 9 bar, -14.5 psi - 130.5 psi

060G6432

Spiediena savienojuma tips: M, Spiediena savienojuma izmērs: 16 x 1.5, Specifikācijas atslēga: AKS 3000-D631-A0CD21-0

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
- parastaisTapa 2
+ padeveTapa 1
Apakšējais izgriešanas līmenis3.60
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]85 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]185 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
Apstiprinājuma standarts6967179E227388E31024
ApstiprinājumsATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Attiecas uz EEIAYes
Augšējais izgriešanas līmenis22.40
Bl. nulles punkts un diapazonsNē
Cable length (EF000536)0
CE marķējumsYes
Connection (EF000443)External thread metric
Daudzums iepakojuma formātā20 gab.
Degree of protection (IP) (EF005474)IP65
Depth (EF000049)100
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Electrical connection (EF003701)Plug
Elektriskā savienojuma izmērs4 tapas
Elektriskā savienojuma standartsEN 175301-803-A
Elektriskais sav., vīr./siev.Aptveramais
Elektriskais savienojumsAngular connector
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Feed pressure (EF020276)9.00
Flange compression class (EF020149)Other
Height (EF000040)49
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Impulsu slāpētājsNo
Izejas signālsCurrent
Izejas signāls [mA] [maks.]20 mA
Izejas signāls [mA] [min.]4 mA
Izstrādājuma nosaukumsSpiediena raidītājs
Izstrādājumu grupaSensori
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kompensētās temp. diapazons [°C] [maks.]40 °C
Kompensētās temp. diapazons [°C] [min.]-30 °C
Kompensētās temp. diapazons [°F] [maks.]104 °F
Kompensētās temp. diapazons [°F] [min.]-22 °F
Korpusa kategorija, IPIP65
Maks. pārslodzes spied. [bāri]33.0 bar
Maks. reakcijas laiks [ms]4 ms
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionSensor AKS 3000
Max. overpressure (EF022533)33.0
Measuring element (EF021417)Piezo
Measuring range (EF001836)-1.00-9.00
Nelinearitāte, BFSL ±FS [%]0.50 % RH
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max]85 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.]185 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
Output signal (EF000506)4 - 20 mA
Pēc būtības drošsNē
Precizitāte, maks. +/- FS [%]2.00 % RH
Precizitāte, parasta +/- FS [%]1.0 % RH
Product lineSensing Solutions
Produkta veidsAKS 3000
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Readable (EF024476)FALSE
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsSensor AKS 3000
Skalošanas starpsienaNē
Specifikācijas atslēgaAKS 3000-D631-A0CD21-0
Spiediena diapazons [bāri] [Max]9.00 bar
Spiediena diapazons [bāri] [Min]-1.00 bar
Spiediena diapazons [psi] [maks.]130.50 psi
Spiediena diapazons [psi] [min.]-14.50 psi
Spiediena savienojuma izmērs16 x 1.5
Spiediena savienojuma standartsISO 261
Spiediena savienojuma tipsM
Spiediena vienības atsauceSealed gauge
Spiediens, vīr./siev.Aptveramais
Suitable for air (EF021466)TRUE
Suitable for ammonia (EF021671)TRUE
Suitable for gases (EF007249)TRUE
Suitable for glycol (EF002310)TRUE
Suitable for oil (EF021672)TRUE
Suitable for steam (EF020335)TRUE
Suitable for water (EF020334)TRUE
Supply voltage (EF000104)32.00
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Thread size (EF022694)Other
UL novērtējumsYes
Width (EF000008)55
With display (EF000458)FALSE
With temperature sensor (EF006034)TRUE

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.143 Kilogram
Neto svars0.126 Kilogram
Volume0.27 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428915427
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm