Spiediena raidītājs, AKS 3000, -1 bar - 59 bar, -14.5 psi - 855.5 psi
060G6431
Spiediena savienojuma tips: M, Spiediena savienojuma izmērs: 16 x 1.5, Specifikācijas atslēga: AKS 3000-N631-A0CD21-0
060G6431
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| - parastais | Tapa 2 |
| + padeve | Tapa 1 |
| Apakšējais izgriešanas līmenis | 3.60 |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] | 85 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] | -40 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 185 °F |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] | -40 °F |
| Apstiprinājuma standarts | 6967179E227388E31024 |
| Apstiprinājums | ATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| Augšējais izgriešanas līmenis | 22.40 |
| Bl. nulles punkts un diapazons | Nē |
| CE marķējums | Yes |
| Daudzums iepakojuma formātā | 20 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektriskā savienojuma izmērs | 4 tapas |
| Elektriskā savienojuma standarts | EN 175301-803-A |
| Elektriskais sav., vīr./siev. | Aptveramais |
| Elektriskais savienojums | Angular connector |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Impulsu slāpētājs | No |
| Izejas signāls | Current |
| Izejas signāls [mA] [maks.] | 20 mA |
| Izejas signāls [mA] [min.] | 4 mA |
| Izstrādājuma nosaukums | Spiediena raidītājs |
| Izstrādājumu grupa | Sensori |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Kompensētās temp. diapazons [°C] [maks.] | 80 °C |
| Kompensētās temp. diapazons [°C] [min.] | 0 °C |
| Kompensētās temp. diapazons [°F] [maks.] | 176 °F |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Kompensētās temp. diapazons [°F] [min.] | 32 °F |
| Korpusa kategorija, IP | IP65 |
| Maks. pārslodzes spied. [bāri] | 360.0 bar |
| Maks. reakcijas laiks [ms] | 4 ms |
| Material Description | Sensor AKS 3000 (-1 to 59 bar) |
| Nelinearitāte, BFSL ±FS [%] | 0.50 % RH |
| Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max] | 85 °C |
| Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min] | -40 °C |
| Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 185 °F |
| Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.] | -40 °F |
| Pēc būtības drošs | Nē |
| Precizitāte, maks. +/- FS [%] | 2.00 % RH |
| Precizitāte, parasta +/- FS [%] | 1.0 % RH |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produkta veids | AKS 3000 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | 442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | Sensor AKS 3000 |
| Skalošanas starpsiena | Nē |
| Specifikācijas atslēga | AKS 3000-N631-A0CD21-0 |
| Spiediena diapazons [bāri] [Max] | 59.00 bar |
| Spiediena diapazons [bāri] [Min] | -1.00 bar |
| Spiediena diapazons [psi] [maks.] | 855.50 psi |
| Spiediena diapazons [psi] [min.] | -14.50 psi |
| Spiediena savienojuma izmērs | 16 x 1.5 |
| Spiediena savienojuma standarts | ISO 261 |
| Spiediena savienojuma tips | M |
| Spiediena vienības atsauce | Sealed gauge |
| Spiediens, vīr./siev. | Aptveramais |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| UL novērtējums | Yes |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.142 Kilogram |
| Neto svars | 0.126 Kilogram |
| Volume | 0.27 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428915410 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |