Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg 9 / Pg 11, M16x1,5

Spiediena raidītājs, AKS 3000, -1 bar - 9 bar, -14.5 psi - 130.5 psi

060G4564

Spiediena savienojuma tips: M, Spiediena savienojuma izmērs: 16 x 1.5, Specifikācijas atslēga: AKS 3000-D631-A1CD21-0

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
- parastaisTapa 2
+ padeveTapa 1
Apakšējais izgriešanas līmenis3.60
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]85 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]185 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
Apstiprinājuma standarts6967179E227388E31024
ApstiprinājumsATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Attiecas uz EEIAYes
Augšējais izgriešanas līmenis22.40
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā14 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriskā savienojuma izmērsPg 9
Elektriskā savienojuma standartsEN 175301-803-A
Elektriskais sav., vīr./siev.Aptveramais un aptverošais
Elektriskais savienojumsAngular connector
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Identisks produkts060G1044
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Impulsu slāpētājsNo
Izejas signālsCurrent
Izejas signāls [mA] [maks.]20 mA
Izejas signāls [mA] [min.]4 mA
Izstrādājuma nosaukumsSpiediena raidītājs
Izstrādājumu grupaSensori
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kompensētās temp. diapazons [°C] [maks.]40 °C
Kompensētās temp. diapazons [°C] [min.]-30 °C
Kompensētās temp. diapazons [°F] [maks.]104 °F
Specifikācija
Vērtība
Kompensētās temp. diapazons [°F] [min.]-22 °F
Korpusa kategorija, IPIP65
Maks. pārslodzes spied. [bāri]33.0 bar
Maks. reakcijas laiks [ms]4 ms
Material DescriptionSensor AKS 3000 M16, -1-9bar, mA I/14
Nelinearitāte, BFSL ±FS [%]0.50 % RH
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max]85 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.]185 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
Pēc būtības drošs
Precizitāte, maks. +/- FS [%]2.00 % RH
Precizitāte, parasta +/- FS [%]1.0 % RH
Product lineSensing Solutions
Produkta veidsAKS 3000
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsSensor AKS 3000
Skalošanas starpsiena
Specifikācijas atslēgaAKS 3000-D631-A1CD21-0
Spiediena diapazons [bāri] [Max]9.00 bar
Spiediena diapazons [bāri] [Min]-1.00 bar
Spiediena diapazons [psi] [maks.]130.50 psi
Spiediena diapazons [psi] [min.]-14.50 psi
Spiediena savienojuma izmērs16 x 1.5
Spiediena savienojuma standartsISO 261
Spiediena savienojuma tipsM
Spiediena vienības atsauceSealed gauge
Spiediens, vīr./siev.Aptveramais
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.176 Kilogram
Neto svars0.159 Kilogram
Volume0.492 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428834568
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm