Spiediena raidītājs, AKS 3000, -1 bar - 30 bar, -14.5 psi - 426.69 psi
060G3718
Elektriskais savienojums: Kabelis, Spiediena savienojuma tips: NPT, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4-18, Specifikācijas atslēga: AKS 3000-N331-DAEC04-0
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: AKS 3000 / AKS 3050, AKS 3000 / AKS 3050, AKS 3000 / AKS 3050
060G3718
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| - parastais | Melna |
| + padeve | Brūna |
| Apakšējais izgriešanas līmenis | 3.60 |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] | 85 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] | -40 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 185 °F |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] | -40 °F |
| Apstiprinājuma standarts | 6967179E227388E31024 |
| Apstiprinājums | ATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| Augšējais izgriešanas līmenis | 22.40 |
| Bl. nulles punkts un diapazons | Nē |
| CE marķējums | Yes |
| Daudzums iepakojuma formātā | 8 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektriskā sav. komentāri | Ekranēts + adapteris |
| Elektriskais savienojums | Kabelis |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Impulsu slāpētājs | No |
| Izejas signāls | Current |
| Izejas signāls [mA] [maks.] | 20 mA |
| Izejas signāls [mA] [min.] | 4 mA |
| Izstrādājuma nosaukums | Spiediena raidītājs |
| Izstrādājumu grupa | Sensori |
| Kabeļa garums [collas] | 79.00 colla |
| Kabeļa garums [m] | 2.000 m |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Kompensētās temp. diapazons [°C] [maks.] | 80 °C |
| Kompensētās temp. diapazons [°C] [min.] | 0 °C |
| Kompensētās temp. diapazons [°F] [maks.] | 176 °F |
| Kompensētās temp. diapazons [°F] [min.] | 32 °F |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Korpusa kategorija, IP | IP67 |
| Maks. pārslodzes spied. [kg/cm2] | 60 kg/cm² |
| Maks. reakcijas laiks [ms] | 4 ms |
| Material Description | DELETED Sensor AKS 3000 1/4 NPT, -1-30 k |
| Nelinearitāte, BFSL ±FS [%] | 0.50 % RH |
| Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max] | 85 °C |
| Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min] | -40 °C |
| Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 185 °F |
| Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.] | -40 °F |
| Pēc būtības drošs | Nē |
| Precizitāte, maks. +/- FS [%] | 2.00 % RH |
| Precizitāte, parasta +/- FS [%] | 1.0 % RH |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produkta veids | AKS 3000 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | 442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | Sensor AKS 3000 |
| Skalošanas starpsiena | Nē |
| Specifikācijas atslēga | AKS 3000-N331-DAEC04-0 |
| Spiediena diapazons [bāri] [Max] | 30.00 bar |
| Spiediena diapazons [bāri] [Min] | -1.00 bar |
| Spiediena diapazons [kg/cm2] [maks.] | 30 kg/cm² |
| Spiediena diapazons [kg/cm2] [min.] | -1 kg/cm² |
| Spiediena diapazons [psi] [maks.] | 426.69 psi |
| Spiediena diapazons [psi] [min.] | -14.50 psi |
| Spiediena savienojuma izmērs | 1/4-18 |
| Spiediena savienojuma standarts | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Spiediena savienojuma tips | NPT |
| Spiediena vienības atsauce | Sealed gauge |
| Spiediens, vīr./siev. | Aptveramais |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| UL novērtējums | Yes |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.317 Kilogram |
| Neto svars | 0.269 Kilogram |
| Volume | 1.274 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423194001 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |