Aukstumaģenta izplatītājs, RD 79, 18 gab., 1 1/8 in, 1/4 in, 12.4 mm
069G501018
Tipa apzīmējums: RD79-L12,4-J18, ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODM, Ieplūdes izmērs [collas]: 1 1/8 in, Izplūdes izmērs [collas]: 1/4 in, Atveru skaits: 18, Maks. Maks. spiediens [bar]: 49, Sprauslas izmērs [mm]: 12.4
069G501018
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apstiprinājums | UL |
| Atveru skaits | 18 gab. |
| Daudzums iepakojuma formātā | 6 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
| Ieplūdes izmērs [collas] | 1 1/8 in |
| ieplūdes savienojuma tips | LODMETĀLS, ODM |
| Izplūdes izmērs [collas] | 1/4 in |
| Izstrādājuma nosaukums | Aukstumaģenta izplatītājs |
| Izstrādājumu grupa | Aukstumaģentu izplatītāji |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Korpusa izmērs | 79 |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 49.0 bar |
| Maks. Maksimālais spiediens [psig] | 711 psig |
| Material Description | RD79-L12,4-J18 Ref. Distributor I/6 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | RD 79 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | b7488640-0768-47c3-b4aa-4f0946b9a5dd |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | RD79 -2 |
| Sprauslas izmērs [mm] | 12.40 mm |
| Tipa apzīmējums | RD79-L12,4-J18 |
| UL novērtējums | Yes |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 840.43 Gram |
| Neto svars | 840.18 Gram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 0.93 Liter |
| EAN/UPC | 5702422052180 |