Aukstumaģenta izplatītājs, RD 79, 16 gab., 1 1/8 in, 1/4 in, 12.4 mm
069G501016
Tipa apzīmējums: RD79-L12,4-J16, ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODM, Ieplūdes izmērs [collas]: 1 1/8 in, Izplūdes izmērs [collas]: 1/4 in, Atveru skaits: 16, Maks. Maks. spiediens [bar]: 49, Sprauslas izmērs [mm]: 12.4
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: RD
069G501016
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apstiprinājums | UL |
| Atveru skaits | 16 gab. |
| Daudzums iepakojuma formātā | 6 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
| Ieplūdes izmērs [collas] | 1 1/8 in |
| ieplūdes savienojuma tips | LODMETĀLS, ODM |
| Izplūdes izmērs [collas] | 1/4 in |
| Izstrādājuma nosaukums | Aukstumaģenta izplatītājs |
| Izstrādājumu grupa | Aukstumaģentu izplatītāji |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Korpusa izmērs | 79 |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 49.0 bar |
| Maks. Maksimālais spiediens [psig] | 711 psig |
| Material Description | RD79-L12,4-J16 Ref. Distributor I/6 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | RD 79 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | b7488640-0768-47c3-b4aa-4f0946b9a5dd |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | RD79 -2 |
| Sprauslas izmērs [mm] | 12.40 mm |
| Tipa apzīmējums | RD79-L12,4-J16 |
| UL novērtējums | Yes |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.86 Kilogram |
| Neto svars | 0.86 Kilogram |
| Volume | 0.93 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422049531 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |