Danfoss logo
RD79_069G500624

Aukstumaģenta izplatītājs, RD 79, 24 gab., 10.1 mm

069G500624

Tipa apzīmējums: RD79-D10,1-B24, ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODM, Atveru skaits: 24, Maks. Maks. spiediens [bar]: 49, Sprauslas izmērs [mm]: 10.1

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApstiprinājumsUL
Atveru skaits24 gab.
Daudzums iepakojuma formātā6 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Ieplūdes izmērs [mm]28.00 mm
ieplūdes savienojuma tipsLODMETĀLS, ODM
Izplūdes izmērs [mm]6.00 mm
Izstrādājuma nosaukumsAukstumaģenta izplatītājs
Izstrādājumu grupaAukstumaģentu izplatītāji
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Korpusa izmērs79
Specifikācija
Vērtība
Maks. Maks. spiediens [bar]49.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]711 psig
Material DescriptionRD79-D10,1-B24 Ref. Distributor I/6
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsRD 79
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.4f4fef9b-902c-476d-8c78-bf6cfd24fc45
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsRD 21-62 -2
Sprauslas izmērs [mm]10.10 mm
Tipa apzīmējumsRD79-D10,1-B24
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.807 Kilogram
Neto svars0.807 Kilogram
Volume0.93 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702422017196
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm