Danfoss logo
RD49_069G300208

Aukstumaģenta izplatītājs, RD 49, 8 gab., 8 mm

069G300208

Tipa apzīmējums: RD49-K08-J08, ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODM, Atveru skaits: 8, Maks. Maks. spiediens [bar]: 49, Sprauslas izmērs [mm]: 8

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApstiprinājumsUL
Atveru skaits8 gab.
Daudzums iepakojuma formātā15 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Ieplūdes izmērs [collas]7/8 in
ieplūdes savienojuma tipsLODMETĀLS, ODM
Izplūdes izmērs [collas]1/4 in
Izstrādājuma nosaukumsAukstumaģenta izplatītājs
Izstrādājumu grupaAukstumaģentu izplatītāji
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Korpusa izmērs49
Specifikācija
Vērtība
Maks. Maks. spiediens [bar]49.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]711 psig
Material DescriptionRD49-K08-J08 Ref. Distributor I/15
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsRD 49
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.d0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsRD 21-62 -1
Sprauslas izmērs [mm]8.00 mm
Tipa apzīmējumsRD49-K08-J08
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.35 Kilogram
Neto svars0.35 Kilogram
Volume0.37 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702422035930
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm