Danfoss logo
RD27_069G2502

Aukstumaģenta izplatītājs, RD 27, 6 gab., 5 mm

069G2502

Tipa apzīmējums: RD27-H05-H06, ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODM, Atveru skaits: 6, Maks. Maks. spiediens [bar]: 49, Sprauslas izmērs [mm]: 5

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApstiprinājumsUL
Atveru skaits6 gab.
Daudzums iepakojuma formātā24 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Ieplūdes izmērs [collas]1/2 in
ieplūdes savienojuma tipsLODMETĀLS, ODM
Izplūdes izmērs [collas]3/16 in
Izstrādājuma nosaukumsAukstumaģenta izplatītājs
Izstrādājumu grupaAukstumaģentu izplatītāji
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Korpusa izmērs27
Specifikācija
Vērtība
Maks. Maks. spiediens [bar]49.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]711 psig
Material DescriptionRD27-H05-H06 Ref. Distributor I/24
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsRD 27
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.d0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsRD 21-62 -1
Sprauslas izmērs [mm]5.00 mm
Tipa apzīmējumsRD27-H05-H06
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars360.12 Gram
Neto svars360.04 Gram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.298 Liter
EAN/UPC5702428074216