Danfoss logo
Refrigerant distributor, RD21_069G000702

Aukstumaģenta izplatītājs, RD 21, 2 gab., 5 mm

069G2341

Tipa apzīmējums: RD21-A05-H02, ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODM, Atveru skaits: 2, Maks. Maks. spiediens [bar]: 49, Sprauslas izmērs [mm]: 5

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApstiprinājumsUL
Atveru skaits2 gab.
Daudzums iepakojuma formātā24 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Ieplūdes izmērs [mm]12.00 mm
ieplūdes savienojuma tipsLODMETĀLS, ODM
Izplūdes izmērs [collas]3/16 in
Izstrādājuma nosaukumsAukstumaģenta izplatītājs
Izstrādājumu grupaAukstumaģentu izplatītāji
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Korpusa izmērs21
Specifikācija
Vērtība
Maks. Maks. spiediens [bar]49.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]711 psig
Material DescriptionRD21-A05-H02 Ref. distributor I/24
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsRD 21
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.39694a6a-4da9-4d0b-8aaa-c9c95930b238
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsRD 21-49
Sprauslas izmērs [mm]5.00 mm
Tipa apzīmējumsRD21-A05-H02
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.062 Kilogram
Neto svars0.041 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume1.23 Liter
EAN/UPC5702424588694