Danfoss logo
 Refrigerant distributor, RD21 069G2336

Aukstumaģenta izplatītājs, RD 49, 12 gab., 8 mm

069G2339

Tipa apzīmējums: RD49-C08-H12, ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODM, Atveru skaits: 12, Maks. Maks. spiediens [bar]: 49, Sprauslas izmērs [mm]: 8

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApstiprinājumsUL
Atveru skaits12 gab.
Daudzums iepakojuma formātā15 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Ieplūdes izmērs [mm]22.00 mm
ieplūdes savienojuma tipsLODMETĀLS, ODM
Izplūdes izmērs [collas]3/16 in
Izstrādājuma nosaukumsAukstumaģenta izplatītājs
Izstrādājumu grupaAukstumaģentu izplatītāji
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Korpusa izmērs49
Specifikācija
Vērtība
Maks. Maks. spiediens [bar]49.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]711 psig
Material DescriptionRD49-C08-H12 Ref. distributor I/15
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsRD 49
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.39694a6a-4da9-4d0b-8aaa-c9c95930b238
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsRD 21-49
Sprauslas izmērs [mm]8.00 mm
Tipa apzīmējumsRD49-C08-H12
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.404 Kilogram
Neto svars0.371 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.911 Liter
EAN/UPC5702424286675