Aukstumaģenta izplatītājs, RD 49, 10 gab., 8 mm
069G2338
Tipa apzīmējums: RD49-C08-H10, ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODM, Atveru skaits: 10, Maks. Maks. spiediens [bar]: 49, Sprauslas izmērs [mm]: 8
069G2338
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apstiprinājums | UL |
| Atveru skaits | 10 gab. |
| Daudzums iepakojuma formātā | 15 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
| Ieplūdes izmērs [mm] | 22.00 mm |
| ieplūdes savienojuma tips | LODMETĀLS, ODM |
| Izplūdes izmērs [collas] | 3/16 in |
| Izstrādājuma nosaukums | Aukstumaģenta izplatītājs |
| Izstrādājumu grupa | Aukstumaģentu izplatītāji |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Korpusa izmērs | 49 |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 49.0 bar |
| Maks. Maksimālais spiediens [psig] | 711 psig |
| Material Description | RD49-C08-H10 Ref. distributor I/15 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | RD 49 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | 39694a6a-4da9-4d0b-8aaa-c9c95930b238 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | RD 21-49 |
| Sprauslas izmērs [mm] | 8.00 mm |
| Tipa apzīmējums | RD49-C08-H10 |
| UL novērtējums | Yes |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.411 Kilogram |
| Neto svars | 0.378 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424286644 |