Danfoss logo
 Refrigerant distributor, RD21 069G2336

Aukstumaģenta izplatītājs, RD 42, 13 gab., 1/2 in, 3/16 in, 6 mm

069G2334

Tipa apzīmējums: RD42-H06-H13, ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODM, Ieplūdes izmērs [collas]: 1/2 in, Izplūdes izmērs [collas]: 3/16 in, Atveru skaits: 13, Maks. Maks. spiediens [bar]: 49, Sprauslas izmērs [mm]: 6
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: RD

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApstiprinājumsUL
Atveru skaits13 gab.
Daudzums iepakojuma formātā15 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Ieplūdes izmērs [collas]1/2 in
ieplūdes savienojuma tipsLODMETĀLS, ODM
Izplūdes izmērs [collas]3/16 in
Izstrādājuma nosaukumsAukstumaģenta izplatītājs
Izstrādājumu grupaAukstumaģentu izplatītāji
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Korpusa izmērs42
Specifikācija
Vērtība
Maks. Maks. spiediens [bar]49.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]711 psig
Material DescriptionRD42-H06-H13 Ref. distributor I/15
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsRD 42
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.39694a6a-4da9-4d0b-8aaa-c9c95930b238
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsRD 21-49
Sprauslas izmērs [mm]6.00 mm
Tipa apzīmējumsRD42-H06-H13
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.23 Kilogram
Neto svars0.206 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.911 Liter
EAN/UPC5702424286538