Danfoss logo
Refrigerant Distributors, RD 62

Aukstumaģenta izplatītājs, RD 62, 18 gab., 8 mm

069G2323

Tipa apzīmējums: RD62-K08-J18, ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODM, Atveru skaits: 18, Maks. Maks. spiediens [bar]: 49, Sprauslas izmērs [mm]: 8

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApstiprinājumsUL
Atveru skaits18 gab.
Daudzums iepakojuma formātā8 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Ieplūdes izmērs [collas]7/8 in
ieplūdes savienojuma tipsLODMETĀLS, ODM
Izplūdes izmērs [collas]1/4 in
Izstrādājuma nosaukumsAukstumaģenta izplatītājs
Izstrādājumu grupaAukstumaģentu izplatītāji
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Korpusa izmērs62
Specifikācija
Vērtība
Maks. Maks. spiediens [bar]49.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]711 psig
Material DescriptionRD62-K08-J18 Ref. Distributor I/8
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsRD 62
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.d0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsRD 21-62 -1
Sprauslas izmērs [mm]8.00 mm
Tipa apzīmējumsRD62-K08-J18
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.511 Kilogram
Neto svars0.476 Kilogram
Volume0.911 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428245906
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm