Danfoss logo
RD33_069G101402

Aukstumaģenta izplatītājs, RD 33, 2 gab., 6 mm

069G101402

Tipa apzīmējums: RD33-A06-B02, ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODM, Atveru skaits: 2, Maks. Maks. spiediens [bar]: 49, Sprauslas izmērs [mm]: 6

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApstiprinājumsUL
Atveru skaits2 gab.
Daudzums iepakojuma formātā24 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Ieplūdes izmērs [mm]12.00 mm
ieplūdes savienojuma tipsLODMETĀLS, ODM
Izplūdes izmērs [mm]6.00 mm
Izstrādājuma nosaukumsAukstumaģenta izplatītājs
Izstrādājumu grupaAukstumaģentu izplatītāji
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Korpusa izmērs33
Specifikācija
Vērtība
Maks. Maks. spiediens [bar]49.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]711 psig
Material DescriptionRD33-A06-B02 Ref. Distributor I/24
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsRD 33
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.29b5503a-3731-47ab-a65e-118b60655a8e
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsRD 33-49 -1
Sprauslas izmērs [mm]6.00 mm
Tipa apzīmējumsRD33-A06-B02
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.161 Kilogram
Neto svars0.158 Kilogram
Volume0.295 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702422066361
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm