Aukstumaģenta izplatītājs, RD 33, 8 gab., 6 mm
069G101308
Tipa apzīmējums: RD33-A06-A08, ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODM, Atveru skaits: 8, Maks. Maks. spiediens [bar]: 49, Sprauslas izmērs [mm]: 6
069G101308
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apstiprinājums | UL |
| Atveru skaits | 8 gab. |
| Daudzums iepakojuma formātā | 24 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
| Ieplūdes izmērs [mm] | 12.00 mm |
| ieplūdes savienojuma tips | LODMETĀLS, ODM |
| Izplūdes izmērs [mm] | 5.00 mm |
| Izstrādājuma nosaukums | Aukstumaģenta izplatītājs |
| Izstrādājumu grupa | Aukstumaģentu izplatītāji |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Korpusa izmērs | 33 |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 49.0 bar |
| Maks. Maksimālais spiediens [psig] | 711 psig |
| Material Description | RD33-A06-A08 Ref. Distributor I/24 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | RD 33 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | 29b5503a-3731-47ab-a65e-118b60655a8e |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | RD 33-49 -1 |
| Sprauslas izmērs [mm] | 6.00 mm |
| Tipa apzīmējums | RD33-A06-A08 |
| UL novērtējums | Yes |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 148.12 Gram |
| Neto svars | 144.04 Gram |
| Volume | 0.12 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422024248 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |