Danfoss logo
RD33_069G101004

Aukstumaģenta izplatītājs, RD 33, 4 gab., 6 mm

069G101004

Tipa apzīmējums: RD33-H06-J04, ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODM, Atveru skaits: 4, Maks. Maks. spiediens [bar]: 49, Sprauslas izmērs [mm]: 6

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApstiprinājumsUL
Atveru skaits4 gab.
Daudzums iepakojuma formātā24 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Ieplūdes izmērs [collas]1/2 in
ieplūdes savienojuma tipsLODMETĀLS, ODM
Izplūdes izmērs [collas]1/4 in
Izstrādājuma nosaukumsAukstumaģenta izplatītājs
Izstrādājumu grupaAukstumaģentu izplatītāji
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Korpusa izmērs33
Specifikācija
Vērtība
Maks. Maks. spiediens [bar]49.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]711 psig
Material DescriptionRD33-H06-J04 Ref. Distributor I/24
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsRD 33
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.d0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsRD 21-62 -1
Sprauslas izmērs [mm]6.00 mm
Tipa apzīmējumsRD33-H06-J04
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars100.12 Gram
Neto svars100.04 Gram
Volume0.3 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702422027041
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm