Danfoss logo
Refrigerant Distributors, RD 21

Aukstumaģenta izplatītājs, RD 21, 3 gab., 5 mm

069G000803

Tipa apzīmējums: RD21-A05-B03, ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODM, Atveru skaits: 3, Maks. Maks. spiediens [bar]: 49, Sprauslas izmērs [mm]: 5

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApstiprinājumsUL
Atveru skaits3 gab.
Daudzums iepakojuma formātā24 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Ieplūdes izmērs [mm]12.00 mm
ieplūdes savienojuma tipsLODMETĀLS, ODM
Izplūdes izmērs [mm]6.00 mm
Izstrādājuma nosaukumsAukstumaģenta izplatītājs
Izstrādājumu grupaAukstumaģentu izplatītāji
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Korpusa izmērs21
Specifikācija
Vērtība
Maks. Maks. spiediens [bar]49.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]711 psig
Material DescriptionRD21-A05-B03 Ref. Distributor I/24
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsRD 21
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.4f4fef9b-902c-476d-8c78-bf6cfd24fc45
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsRD 21-62 -2
Sprauslas izmērs [mm]5.00 mm
Tipa apzīmējumsRD21-A05-B03
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.052 Kilogram
Neto svars0.038 Kilogram
Volume0.053 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702422120018
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm