Aukstumaģenta izplatītājs, RD 21, 3 gab., 5 mm
069G000703
Tipa apzīmējums: RD21-H05-J03, ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODM, Atveru skaits: 3, Maks. Maks. spiediens [bar]: 49, Sprauslas izmērs [mm]: 5
069G000703
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apstiprinājums | UL |
| Atveru skaits | 3 gab. |
| Daudzums iepakojuma formātā | 24 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
| Ieplūdes izmērs [collas] | 1/2 in |
| ieplūdes savienojuma tips | LODMETĀLS, ODM |
| Izplūdes izmērs [collas] | 1/4 in |
| Izstrādājuma nosaukums | Aukstumaģenta izplatītājs |
| Izstrādājumu grupa | Aukstumaģentu izplatītāji |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Korpusa izmērs | 21 |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 49.0 bar |
| Maks. Maksimālais spiediens [psig] | 711 psig |
| Material Description | RD21-H05-J03 Ref. Distributor I/24 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | RD 21 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | d0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | RD 21-62 -1 |
| Sprauslas izmērs [mm] | 5.00 mm |
| Tipa apzīmējums | RD21-H05-J03 |
| UL novērtējums | Yes |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 100.12 Gram |
| Neto svars | 100.04 Gram |
| Volume | 0.04 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422018988 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |