Danfoss logo
Refrigerant distributor, RD21_069G000602

Aukstumaģenta izplatītājs, RD 21, 2 gab., 5 mm

069G000602

Tipa apzīmējums: RD21-A05-A02, ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODM, Atveru skaits: 2, Maks. Maks. spiediens [bar]: 49, Sprauslas izmērs [mm]: 5

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApstiprinājumsUL
Atveru skaits2 gab.
Daudzums iepakojuma formātā24 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Identisks produkts069G110302
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Ieplūdes izmērs [mm]12.00 mm
ieplūdes savienojuma tipsLODMETĀLS, ODM
Izplūdes izmērs [mm]5.00 mm
Izstrādājuma nosaukumsAukstumaģenta izplatītājs
Izstrādājumu grupaAukstumaģentu izplatītāji
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Specifikācija
Vērtība
Korpusa izmērs21
Maks. Maks. spiediens [bar]49.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]711 psig
Material DescriptionRD21-A05-A02 Ref. Distributor I/24
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsRD 21
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.d0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsRD 21-62 -1
Sprauslas izmērs [mm]5.00 mm
Tipa apzīmējumsRD21-A05-A02
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars59 Gram
Neto svars47.04 Gram
Volume0.302 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702422031741
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm