Danfoss logo
Micro Channel Heat Exchangers, product photo

Mikrokanālu siltummainis, MCHE D2400-R, Industriālā pakete

021U2128

Nominālā kapacitāte, R410A [kW]: 50, Dizaina spiediens [MPa]: 1, Temperatūras diapazons [°C]: -40 - 110

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsNē
ApstiprinājumsUL
Aukstumaģenti30% PG
Cauruļu skaits [gab.]100
Darbības apkārtējā temperatūra [°C] [maks.]72 °C
Darbības apkārtējā temperatūra [°C] [min.]-40 °C
Darbības apkārtējā temperatūra [°F] [maks.]162 °F
Darbības apkārtējā temperatūra [°F] [min.]-40 °F
Daudzums iepakojuma formātā16 gab.
Detaļas numursDF9001
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina spiediens [MPa]1.0 MPa
Dizaina spiediens [psig]145 psig
Dzesēšanas ribu solis [mm]1.20 mm
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Iekšējais tilpums [cm3]10900.000 cm³
Iekšējais tilpums [kubikcollas]665.2 colla³
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
ieplūdes savienojuma tipsLODMETĀLS, ODF
Izplūdes savienojuma tipsLODMETĀLS, ODF
Izstrādājuma nosaukumsMikrokanālu siltummainis
Izstrādājumu grupaSiltummaiņi
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Korpusa materiālsAlumīnijs
Maks. Maks. spiediens [bar]10.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]145 psig
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionMCHE Rad 32X2X6 DF9001 I/16
Nominālā kapacitāte, R410A [kW]50.00 kW
Nominālā kapacitāte, R410A [TR]14.20 TR
Nominālās kap. nosacījumi [IMP]Gaisa ātrums=492 pēdas/min.Ambient temp.=32 °FGlycol 30%Inlet temp.=59 °FMedia: water/glycolOutlet temp.=50 °F
Nominālās kap. nosacījumi [SI]Gaisa ātrums=2,5 m/sAmbient temp.=0 °CGlycol 30%Inlet temp.=15 °CMedia: water/glycolOutlet temp.=10 °C
PielietojumsFreecooling
Plūsmas virziensVienvirziena plūsma
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
Produkta veidsMCHE D2400-R
Produktu piederumiNē
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma materiālsAlumīnijs
Spoles augstums [collas]40.39 colla
Spoles augstums [mm]1025.9 mm
Spoles dziļums [collas]1.26 colla
Spoles dziļums [mm]32.0 mm
Spoles garums [collas]73.640 colla
Spoles garums [mm]1870.5 mm
Temperatūras diapazons [°C] [Max]110 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]230 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]104 °F
Tipa apzīmējumsMCHE
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Uzstādīšanas stieņa materiālsALUMĪNIJS

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars32.5 Kilogram
Neto svars25.182 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162732953
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm