Danfoss logo
Micro Channel heat exchanger_MCHE_021U

Mikrokanālu siltummainis, MCHE D2000-C, Industriālā pakete

021U0265

Nominālā kapacitāte, R410A [kW]: 60.3, Dizaina spiediens [MPa]: 4.5, Temperatūras diapazons [°C]: -40 - 121

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsNē
ApstiprinājumsEACPEDUL
AukstumaģentiR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR513BR514AR515AR515BR600a
Cauruļu skaits [gab.]102
Darbības apkārtējā temperatūra [°C] [maks.]72 °C
Darbības apkārtējā temperatūra [°C] [min.]-40 °C
Darbības apkārtējā temperatūra [°F] [maks.]162 °F
Darbības apkārtējā temperatūra [°F] [min.]-40 °F
Daudzums iepakojuma formātā23 gab.
Depth (EF000049)25.4
Detaļas numursDF0321
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina spiediens [MPa]4.5 MPa
Dizaina spiediens [psig]653 psig
Dzesēšanas ribu solis [mm]1.10 mm
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Heat exchanger fully sealed (EF015505)TRUE
Height (EF000040)41.67
Identisks produkts021U0264
Iekšējais tilpums [cm3]6100.000 cm³
Iekšējais tilpums [kubikcollas]372.0 colla³
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Ieplūdes izmērs [collas]1 in
Ieplūdes izmērs [mm]25.40 mm
ieplūdes savienojuma tipsLODMETĀLS, ODF
Izplūdes izmērs [collas]7/8 in
Izplūdes izmērs [mm]22.20 mm
Izplūdes savienojuma tipsLODMETĀLS, ODF
Izstrādājuma nosaukumsMikrokanālu siltummainis
Izstrādājumu grupaSiltummaiņi
KategorijaIII
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Korpusa materiālsAlumīnijs
Lateral connection option (EF015408)TRUE
Maks. Maks. spiediens [bar]45.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]653 psig
Material (EF002169)Stainless steel
Material DescriptionMCHE Cond 25.4X2X20 DF0321 PEDIII I/23
Max. differential pressure at 20 °C (EF023946)45.0
Specifikācija
Vērtība
Max. operating pressure (EF020449)45.0
Max. supply temperature (EF001707)121
Model (EF000010)Soldered
Nominal diameter primary connection (EF010882)Other
Nominal diameter secondary connection (EF021094)Other
Nominālā kapacitāte, R410A [kW]60.30 kW
Nominālā kapacitāte, R410A [TR]17.15 TR
Nominālās kap. nosacījumi [IMP]Gaisa ātrums=492 pēdas/min.Ambient temp.=95 °FDelta t=21.6 °FSubcooling=9 °F
Nominālās kap. nosacījumi [SI]Gaisa ātrums=2,5 m/sAmbient temp.=35 °CDelta t=12 °CSubcooling=5 °C
PielietojumsDzesinātājs
Plūsmas virziensVienvirziena plūsma
Primary connection (EF022024)External thread
Primary volume flow (EF002183)150
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
Produkta veidsMCHE D2000-C
Produktu piederumiNē
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma materiālsVarš
Secondary connection (EF021093)External thread
Secondary volume flow (EF002184)150
Šķidrumu grupa12
Soldering material (EF015407)Copper
Spoles augstums [collas]41.67 colla
Spoles augstums [mm]1058.3 mm
Spoles dziļums [collas]1.00 colla
Spoles dziļums [mm]25.4 mm
Spoles garums [collas]78.740 colla
Spoles garums [mm]2000.0 mm
Suitable for insulation shell (EF021152)TRUE
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]250 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
Temperature range [°C] [max]121 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tipa apzīmējumsD2000-C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL novērtējumsYes
Uzstādīšanas stieņa materiālsALUMĪNIJS
With insulation shell (EF014519)FALSE

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars30.723 Kilogram
Neto svars24.786 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424291624
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm