Danfoss logo
Micro Channel heat exchanger_MCHE_021U

Mikrokanālu siltummainis, MCHE D1800-C, Industriālā pakete

021U0097

Nominālā kapacitāte, R410A [kW]: 37.2, Dizaina spiediens [MPa]: 4.5, Temperatūras diapazons [°C]: -40 - 121

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsNē
Apstiprinājuma faila nosaukumsCE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-ASA33862ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130
ApstiprinājumsEACPEDUL
AukstumaģentiR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR513BR514AR515AR515BR600a
Cauruļu skaits [gab.]126
Darbības apkārtējā temperatūra [°C] [maks.]72 °C
Darbības apkārtējā temperatūra [°C] [min.]-40 °C
Darbības apkārtējā temperatūra [°F] [maks.]162 °F
Darbības apkārtējā temperatūra [°F] [min.]-40 °F
Daudzums iepakojuma formātā12 gab.
Detaļas numursDF0071
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina spiediens [MPa]4.5 MPa
Dizaina spiediens [psig]653 psig
Dzesēšanas ribu solis [mm]1.10 mm
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Identisks produkts021U0094
Iekšējais tilpums [cm3]2790.000 cm³
Iekšējais tilpums [kubikcollas]170.3 colla³
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Ieplūdes izmērs [collas]7/8 in
Ieplūdes izmērs [mm]22.20 mm
ieplūdes savienojuma tipsLODMETĀLS, ODF
Izplūdes izmērs [collas]7/8 in
Izplūdes izmērs [mm]22.20 mm
Izplūdes savienojuma tipsLODMETĀLS, ODF
Izstrādājuma nosaukumsMikrokanālu siltummainis
Izstrādājumu grupaSiltummaiņi
KategorijaII
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Specifikācija
Vērtība
Korpusa materiālsAlumīnijs
Maks. Maks. spiediens [bar]45.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]653 psig
Material DescriptionMCHE Cond 25.4X1.3X26 DF0071 PEDII I/12
Nominālā kapacitāte, R410A [kW]37.20 kW
Nominālā kapacitāte, R410A [TR]10.58 TR
Nominālās kap. nosacījumi [IMP]Gaisa ātrums=492 pēdas/min.Ambient temp.=95 °FDelta t=21.6 °FSubcooling=9 °F
Nominālās kap. nosacījumi [SI]Gaisa ātrums=2,5 m/sAmbient temp.=35 °CDelta t=12 °CSubcooling=5 °C
PielietojumsGaisa kondicionēšanaDzesinātājsDzesēšana
Plūsmas virziensVienvirziena plūsma
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
Produkta veidsMCHE D1800-C
Produktu piederumiNē
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma materiālsVarš
Šķidrumu grupa12
Spoles augstums [collas]47.74 colla
Spoles augstums [mm]1212.5 mm
Spoles dziļums [collas]1.00 colla
Spoles dziļums [mm]25.4 mm
Spoles garums [collas]42.280 colla
Spoles garums [mm]1074.0 mm
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]250 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
Temperature range [°C] [max]121 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tipa apzīmējumsD1800-C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL novērtējumsYes
Uzstādīšanas stieņa materiālsALUMĪNIJS

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars18.953 Kilogram
Neto svars15.095 Kilogram
Volume96.299 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424291792
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm