Mikrokanālu siltummainis, MCHE D1700-C, Industriālā pakete
021U0092
Nominālā kapacitāte, R410A [kW]: 24.3, Dizaina spiediens [MPa]: 4.5, Temperatūras diapazons [°C]: -40 - 121
021U0092
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkalpojams | Nē |
| Apstiprinājuma faila nosaukums | CE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-ASA33862ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130 |
| Apstiprinājums | EACPEDUL |
| Aukstumaģenti | R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR513BR514AR515AR515BR600a |
| Cauruļu skaits [gab.] | 65 |
| Darbības apkārtējā temperatūra [°C] [maks.] | 72 °C |
| Darbības apkārtējā temperatūra [°C] [min.] | -40 °C |
| Darbības apkārtējā temperatūra [°F] [maks.] | 162 °F |
| Darbības apkārtējā temperatūra [°F] [min.] | -40 °F |
| Daudzums iepakojuma formātā | 12 gab. |
| Depth (EF000049) | 25.4 |
| Detaļas numurs | DF0091 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dizaina spiediens [MPa] | 4.5 MPa |
| Dizaina spiediens [psig] | 653 psig |
| Dzesēšanas ribu solis [mm] | 1.10 mm |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Heat exchanger fully sealed (EF015505) | TRUE |
| Height (EF000040) | 25.16 |
| Identisks produkts | 021U0085 |
| Iekšējais tilpums [cm3] | 1630.000 cm³ |
| Iekšējais tilpums [kubikcollas] | 99.5 colla³ |
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
| Ieplūdes izmērs [collas] | 5/8 in |
| Ieplūdes izmērs [mm] | 15.88 mm |
| ieplūdes savienojuma tips | LODMETĀLS, ODF |
| Izplūdes izmērs [collas] | 1/2 in |
| Izplūdes izmērs [mm] | 12.70 mm |
| Izplūdes savienojuma tips | LODMETĀLS, ODF |
| Izstrādājuma nosaukums | Mikrokanālu siltummainis |
| Izstrādājumu grupa | Siltummaiņi |
| Kategorija | II |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Korpusa materiāls | Alumīnijs |
| Lateral connection option (EF015408) | TRUE |
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 45.0 bar |
| Maks. Maksimālais spiediens [psig] | 653 psig |
| Material (EF002169) | Stainless steel |
| Material Description | MCHE Cond 25.4X1.3X26 DF0091 PEDII I/12 |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Max. differential pressure at 20 °C (EF023946) | 45.0 |
| Max. operating pressure (EF020449) | 45.0 |
| Max. supply temperature (EF001707) | 121 |
| Model (EF000010) | Soldered |
| Nominal diameter primary connection (EF010882) | Other |
| Nominal diameter secondary connection (EF021094) | Other |
| Nominālā kapacitāte, R410A [kW] | 24.30 kW |
| Nominālā kapacitāte, R410A [TR] | 6.91 TR |
| Nominālās kap. nosacījumi [IMP] | Gaisa ātrums=492 pēdas/min.Ambient temp.=95 °FDelta t=21.6 °FSubcooling=9 °F |
| Nominālās kap. nosacījumi [SI] | Gaisa ātrums=2,5 m/sAmbient temp.=35 °CDelta t=12 °CSubcooling=5 °C |
| Pielietojums | Gaisa kondicionēšanaDzesinātājsDzesēšana |
| Plūsmas virziens | Vienvirziena plūsma |
| Primary connection (EF022024) | External thread |
| Primary volume flow (EF002183) | 150 |
| Product line | Micro Channel Heat Exchangers |
| Produkta veids | MCHE D1700-C |
| Produktu piederumi | Nē |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma materiāls | Varš |
| Secondary connection (EF021093) | External thread |
| Secondary volume flow (EF002184) | 150 |
| Šķidrumu grupa | 12 |
| Soldering material (EF015407) | Copper |
| Spoles augstums [collas] | 25.16 colla |
| Spoles augstums [mm] | 639.1 mm |
| Spoles dziļums [collas] | 1.00 colla |
| Spoles dziļums [mm] | 25.4 mm |
| Spoles garums [collas] | 52.130 colla |
| Spoles garums [mm] | 1324.0 mm |
| Suitable for insulation shell (EF021152) | TRUE |
| Temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 250 °F |
| Temperatūras diapazons [°F] [min.] | -40 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 121 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Tipa apzīmējums | D1700-C |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| UL novērtējums | Yes |
| Uzstādīšanas stieņa materiāls | ALUMĪNIJS |
| With insulation shell (EF014519) | FALSE |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 13.1 Kilogram |
| Neto svars | 9.856 Kilogram |
| Volume | 68.906 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424291846 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |