Mikrokanālu siltummainis, MCHE C125, Industriālā pakete
021Z0746
Nominālā kapacitāte, R410A [kW]: 36.9, Dizaina spiediens [MPa]: 4.5, Temperatūras diapazons [°C]: -40 - 121
021Z0746
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkalpojams | Nē |
| Aukstumaģenti | R410A |
| Cauruļu skaits [gab.] | 96 |
| Darbības apkārtējā temperatūra [°C] [maks.] | 72 °C |
| Darbības apkārtējā temperatūra [°C] [min.] | -40 °C |
| Darbības apkārtējā temperatūra [°F] [maks.] | 162 °F |
| Darbības apkārtējā temperatūra [°F] [min.] | -40 °F |
| Daudzums iepakojuma formātā | 6 gab. |
| Detaļas numurs | DF0061 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dizaina spiediens [MPa] | 4.5 MPa |
| Dizaina spiediens [psig] | 653 psig |
| Dzesēšanas ribu solis [mm] | 1.10 mm |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| Identisks produkts | 021Z0646 |
| Iekšējais tilpums [cm3] | 2462.000 cm³ |
| Iekšējais tilpums [kubikcollas] | 150.2 colla³ |
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
| Ieplūdes izmērs [collas] | 7/8 in |
| Ieplūdes izmērs [mm] | 22.20 mm |
| ieplūdes savienojuma tips | LODMETĀLS, ODF |
| Izplūdes izmērs [collas] | 5/8 in |
| Izplūdes izmērs [mm] | 15.88 mm |
| Izplūdes savienojuma tips | LODMETĀLS, ODF |
| Izstrādājuma nosaukums | Mikrokanālu siltummainis |
| Izstrādājumu grupa | Siltummaiņi |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Korpusa materiāls | Alumīnijs |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 45.0 bar |
| Maks. Maksimālais spiediens [psig] | 653 psig |
| Material Description | MCHE Cond 25.4X1.3X26 DF0061 I/6 |
| Nominālā kapacitāte, R410A [kW] | 36.90 kW |
| Nominālā kapacitāte, R410A [TR] | 10.49 TR |
| Nominālās kap. nosacījumi [IMP] | Gaisa ātrums=492 pēdas/min.Ambient temp.=95 °FDelta t=21.6 °FSubcooling=9 °F |
| Nominālās kap. nosacījumi [SI] | Gaisa ātrums=2,5 m/sAmbient temp.=35 °CDelta t=12 °CSubcooling=5 °C |
| Pielietojums | Gaisa kondicionēšana |
| Plūsmas virziens | Vienvirziena plūsma |
| Product line | Micro Channel Heat Exchangers |
| Produkta veids | MCHE C125 |
| Produktu piederumi | Nē |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma materiāls | Varš |
| Spoles augstums [collas] | 35.95 colla |
| Spoles augstums [mm] | 913.1 mm |
| Spoles dziļums [collas] | 1.00 colla |
| Spoles dziļums [mm] | 25.4 mm |
| Spoles garums [collas] | 55.120 colla |
| Spoles garums [mm] | 1400.0 mm |
| Temperatūras diapazons [°C] [Max] | 121 °C |
| Temperatūras diapazons [°C] [Min] | -40 °C |
| Temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 250 °F |
| Temperatūras diapazons [°F] [min.] | -40 °F |
| Tipa apzīmējums | MCHE |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Uzstādīšanas stieņa materiāls | ALUMĪNIJS |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 19.167 Kilogram |
| Neto svars | 14.899 Kilogram |
| Volume | 1.75 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428573702 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |