Danfoss logo
Micro Channel heat exchanger_MCHE_021U

Mikrokanālu siltummainis, MCHE C125, Industriālā pakete

021U0644

Nominālā kapacitāte, R410A [kW]: 13.4, Dizaina spiediens [MPa]: 4.5, Temperatūras diapazons [°C]: -40 - 121

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsNē
AukstumaģentiR410A
Cauruļu skaits [gab.]68
Darbības apkārtējā temperatūra [°C] [maks.]72 °C
Darbības apkārtējā temperatūra [°C] [min.]-40 °C
Darbības apkārtējā temperatūra [°F] [maks.]162 °F
Darbības apkārtējā temperatūra [°F] [min.]-40 °F
Daudzums iepakojuma formātā24 gab.
Detaļas numursDF0041
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina spiediens [MPa]4.5 MPa
Dizaina spiediens [psig]653 psig
Dzesēšanas ribu solis [mm]1.10 mm
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Identisks produkts021U0744
Iekšējais tilpums [cm3]1270.000 cm³
Iekšējais tilpums [kubikcollas]77.5 colla³
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Ieplūdes izmērs [collas]5/8 in
Ieplūdes izmērs [mm]15.88 mm
ieplūdes savienojuma tipsLODMETĀLS, ODF
Izplūdes izmērs [collas]5/8 in
Izplūdes izmērs [mm]15.88 mm
Izplūdes savienojuma tipsLODMETĀLS, ODF
Izstrādājuma nosaukumsMikrokanālu siltummainis
Izstrādājumu grupaSiltummaiņi
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Korpusa materiālsAlumīnijs
Specifikācija
Vērtība
Maks. Maks. spiediens [bar]45.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]653 psig
Material DescriptionMCHE Cond 25.4x1.3x26 DF0041 I/24
Nominālā kapacitāte, R410A [kW]13.40 kW
Nominālā kapacitāte, R410A [TR]3.81 TR
Nominālās kap. nosacījumi [IMP]Gaisa ātrums=492 pēdas/min.Apkārtējās vides temp.=95 °FDelta t=21,6 °FZem vārīšanās punkta=9 °F
Nominālās kap. nosacījumi [SI]Gaisa ātrums=2,5 m/sApkārtējās vides temp.=35 °CZem vārīšanās punkta=5 °CDelta t=12 °C
PielietojumsGaisa kondicionēšana
Plūsmas virziensVienvirziena plūsma
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
Produkta veidsMCHE C125
Produktu piederumiNē
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma materiālsVarš
Spoles augstums [collas]25.59 colla
Spoles augstums [mm]649.9 mm
Spoles dziļums [collas]1.00 colla
Spoles dziļums [mm]25.4 mm
Spoles garums [collas]29.530 colla
Spoles garums [mm]750.0 mm
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]250 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
Temperature range [°C] [max]121 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tipa apzīmējumsMCHE
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Uzstādīšanas stieņa materiālsALUMĪNIJS

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars7.625 Kilogram
Neto svars5.94 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume12.398 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm