Danfoss logo
HE 1.5 Heat exchanger, code number 015D0006

Caurules caurulē siltummainis, HE 1.5

015D0006

ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Maks. Maks. spiediens [bar]: 35

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsNē
ApstiprinājumsRoHS ĶīnaEACRoHSUA
AukstumaģentiR1234yfR1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR600R600a
Aukstumaģenti bez eļļasR513A
Daudzums iepakojuma formātā10 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Ieplūdes izmērs [collas]3/4 in
ieplūdes savienojuma tipsLODMETĀLS, ODF
Izplūdes izmērs [collas]1/2 in
Izplūdes savienojuma tipsLODMETĀLS, ODF
Izstrādājuma nosaukumsCaurules caurulē siltummainis
Izstrādājumu grupaSiltummaiņi
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Maks. Maks. spiediens [bar]35.0 bar
Specifikācija
Vērtība
Maks. Maksimālais spiediens [psig]507 psig
Maks. pārbaudes spiediens [bāri]52.0 bar
Maks. pārbaudes spiediens [psig]754.0 psig
Material DescriptionHE 1,5 SILTUMAPMAINĪTĀJS
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max]120 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min]-60 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.]248 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.]-76 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsHE 1.5
Produktu piederumiNē
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.077009ff-72e9-459b-9369-dc4f1d0f0df1
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsHE 0.5 - 8.0
Smērvielu saderībaLietojums bez eļļas

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.978 Kilogram
Neto svars0.925 Kilogram
Volume1.558 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702422018230
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm