Danfoss logo
HE 1.5 Heat exchanger, code number 015D0006

Caurules caurulē siltummainis, HE 1.0

015D0003

ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Maks. Maks. spiediens [bar]: 35

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkalpojams
ApstiprinājumsRoHS ĶīnaEACRoHSUA
AukstumaģentiR1234yfR1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR600R600a
Aukstumaģenti bez eļļasR513A
Daudzums iepakojuma formātā18 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Ieplūdes izmērs [mm]16.00 mm
ieplūdes savienojuma tipsLODMETĀLS, ODF
Izplūdes izmērs [mm]10.00 mm
Izplūdes savienojuma tipsLODMETĀLS, ODF
Izstrādājuma nosaukumsCaurules caurulē siltummainis
Izstrādājumu grupaSiltummaiņi
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Maks. Maks. spiediens [bar]35.0 bar
Specifikācija
Vērtība
Maks. Maksimālais spiediens [psig]507 psig
Maks. pārbaudes spiediens [bāri]52.0 bar
Maks. pārbaudes spiediens [psig]754.0 psig
Material DescriptionHE 1.0 Heat Exchanger M/18
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max]120 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min]-60 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.]248 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.]-76 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsHE 1.0
Produktu piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.077009ff-72e9-459b-9369-dc4f1d0f0df1
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsHE 0.5 - 8.0
Smērvielu saderībaLietojums bez eļļas

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars576.396 Gram
Neto svars532 Gram
Volume0.562 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702422044024
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm