Danfoss logo
Pic. T

Mikroplākšņu siltummainis, MPHE HDW44-C, Plākšņu skaits: 18

111B6620

Maks. Maks. spiediens [bar]: 35, Funkcija: Kondensators, Lodējuma materiāls: Vara lodējums

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprīkojumsTapskrūve
ApstiprinājumsASCRNEACRoHSUAUL
Attiecas uz EEIANo
AukstumaģentiR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.]200 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.]-196 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.]320 °F
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.]-390 °F
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaKondensators
Funkcijas piezīmeNull
H1 sav. izmērsG1
H1 sav. tipsG ārējās vītnes savienojums
H2 sav. izmērsG1
H2 sav. tipsG ārējās vītnes savienojums
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
KategorijaArt. 4, par. 3
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LietojumsHeat pump
Lodējuma materiālsVara lodējums
Maks. darba spiediens [psi]508 psi
Maks. Maks. spiediens [bar]35.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger HDW44-C-18
Model No.DW44
Plāksnes modelisDW
Plākšņu skaits18
Plate material no.AISI 316TI
Product line31
Produkta veidsMPHE HDW44-C
Q1 sav. izmēru diapazonsQB6.2
Q1 sav. tipsAdapteris
Q2 sav. izmēru diapazonsQB6.2
Q2 sav. tipsAdapteris
Q3 sav. izmēru diapazonsH1/4B
Q3 sav. tipsLodējuma savienojums
Q4 sav. izmēru diapazonsT8.2
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
Tipa apzīmējumsHDW44-C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars4.642 Kilogram
Neto svars4.2 Kilogram
Volume10.14 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424644901
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm