Mikroplākšņu siltummainis, MPHE HDW44-C, Plākšņu skaits: 60
111B6513
Maks. Maks. spiediens [bar]: 35, Funkcija: Kondensators, Lodējuma materiāls: Vara lodējums
111B6513
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Aprīkojums | Null |
| Apstiprinājums | ASCRNEACRoHSUAUL |
| Attiecas uz EEIA | No |
| Aukstumaģenti | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B |
| Daudzums iepakojuma formātā | 1 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.] | 200 °C |
| Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.] | -196 °C |
| Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 320 °F |
| Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.] | -390 °F |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Funkcija | Kondensators |
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
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Lietojums | Heat pump |
| Lodējuma materiāls | Vara lodējums |
| Maks. darba spiediens [psi] | 508 psi |
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 35.0 bar |
| Material Description | HDW44-C-60 |
| Model No. | DW44 |
| Plāksnes modelis | DW |
| Plākšņu skaits | 60 |
| Plate material no. | AISI 316TI |
| Product line | 31 |
| Produkta veids | MPHE HDW44-C |
| Q1 sav. izmēru diapazons | G1"1/4A |
| Q1 sav. tips | Null |
| Q2 sav. izmēru diapazons | G1"1/4A |
| Q2 sav. tips | Null |
| Q3 sav. izmēru diapazons | T15.1 |
| Q3 sav. tips | Lodējuma savienojums |
| Q4 sav. izmēru diapazons | T18.1 |
| Q4 sav. tips | Null |
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
| Tipa apzīmējums | HDW44-C |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL novērtējums | Yes |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 11.834 Kilogram |
| Neto svars | 11.4 Kilogram |
| Volume | 15.532 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424634001 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |